FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
00:36
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.
 Dieses Bild handelt von S3410-48TS-P.

Kundenspezifischer S3410-48TS-P, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-PoE+-Switch, 48 x PoE+-Ports bei 740 W, mit 2 x 10-Gb-SFP+-Uplinks und 2 x Combo-SFP-Ports, Broadcom-Chip, Luftstrom von links nach rechts

#191670
#191670

Broadcom 740W Stacking Airware Cloud

1.378,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3410-48TS-P
1.639,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3410-48TS-P
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Power Supply:
AC Power
1406 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
300 im Transit, holen Sie es sich bis 03.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
4-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 2x 10Gb SFP+ Uplinks and 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

The S3410-48TS-P is a 48-port managed PoE+ switch featuring 48x 10/100/1000BASE-T ports, 2x 1Gb RJ45/SFP combo ports, and 2x 1/10Gb SFP+ uplinks. The 48x RJ45 ports support both IEEE 802.3af PoE and IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port) for powering IP phones, wireless access points, and other PoE/PoE+ devices. It supports 4 units virtual stacking and utilizes a cutting-edge Broadcom chip, providing 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S3410-48TS-P switch allows customizable power modules based on specific application requirements. It includes dual redundant hot-swappable power supplies and dual smart fans, ensuring superior processing performance and network reliability. This compact and cost-effective access switch offers an ideal solution for campus networks, SMBs, and enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Switch Chip
BCM56150
Stacking
Support
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Number of VLANs
4K
Power Budget (Dual-power)
740W
MAC Address
16K
Flash Memory
512MB
Jumbo Frame
9,216
Packet Buffer
1.5MB
Total number of IPv4 routes
500
Airflow
Left-to-Right
Management
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
MTBF
>200,000 Hours
Mounting Options
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G Interconnect
Produkte anzeigen

Merkmale

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Gigabit Port Configuration
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 2 x 10Gb SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
1+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
Manage up to 4 Switches with a Single IP Address
Virtual stacking of up to 4 units for a total of 192 1GbE ports, and interconnected switches can be managed as a single device, reducing the overall number of units to monitor and manage.
4 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Up to 192
Gigabit Ports
Single IP
Simplify Management
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections, and can effectively guarantee the normal development of users' network services.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
Fiber Ports
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE Ports
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 2 Units
Power Supply
1+1 Redundant Hot-swappable
1 Built-in
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
Fan
2 Built-in Smart Fans
Fanless
2 Built-in Smart Fans
3 Built-in Smart Fans
2+1 Hot-swappable Smart Fans
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

48-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 2x 10Gb SFP+ Uplinks and 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip

The S3410-48TS-P is a 48-port managed PoE+ switch featuring 48x 10/100/1000BASE-T ports, 2x 1Gb RJ45/SFP combo ports, and 2x 1/10Gb SFP+ uplinks. The 48x RJ45 ports support both IEEE 802.3af PoE and IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port) for powering IP phones, wireless access points, and other PoE/PoE+ devices. It supports 4 units virtual stacking and utilizes a cutting-edge Broadcom chip, providing 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S3410-48TS-P switch allows customizable power modules based on specific application requirements. It includes dual redundant hot-swappable power supplies and dual smart fans, ensuring superior processing performance and network reliability. This compact and cost-effective access switch offers an ideal solution for campus networks, SMBs, and enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Switch Chip
BCM56150
Stacking
Support
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Number of VLANs
4K
Power Budget (Dual-power)
740W
MAC Address
16K
Flash Memory
512MB
Jumbo Frame
9,216
Packet Buffer
1.5MB
Total number of IPv4 routes
500
Airflow
Left-to-Right
Management
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm)
MTBF
>200,000 Hours
Mounting Options
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Mehr
Drahtlose Lösung basierend auf Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G Interconnect
Produkte anzeigen
Merkmale
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Gigabit Port Configuration
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 ports provide up to 30W per port and total PoE power budget of 740W, together with 2 x 10Gb SFP+ slots for high-speed optical connections.
176 Gbps
Switching Capacity
IEEE 802.3af/at
PoE Standard
740W
Power Budget
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
1+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
Manage up to 4 Switches with a Single IP Address
Virtual stacking of up to 4 units for a total of 192 1GbE ports, and interconnected switches can be managed as a single device, reducing the overall number of units to monitor and manage.
4 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Up to 192
Gigabit Ports
Single IP
Simplify Management
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections, and can effectively guarantee the normal development of users' network services.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
Fiber Ports
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE Ports
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE Budget
740W
125W
740W
740W
740W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 2 Units
Power Supply
1+1 Redundant Hot-swappable
1 Built-in
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
1+1 Redundant Hot-swappable
Fan
2 Built-in Smart Fans
Fanless
2 Built-in Smart Fans
3 Built-in Smart Fans
2+1 Hot-swappable Smart Fans
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.378,00 € (exkl. MwSt.)

1.639,82 € (inkl. MwSt.)

1406 Stk. im Global-Lager