Das Open-Frame-Rack bietet einen einfachen Zugang und viel Freiraum für das Kabelmanagement. Damit ist diese Lösung ideal für Netzwerkverteilerschränke und Verteileranwendungen mit hoher Verkabelungsdichte, die typischerweise für Serverraum- und Rechenzentrums-Racks verwendet werden, die keine physische Sicherheit und keine zusätzliche Luftstromkontrolle erfordern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes Open-Frame-Rack der GF4-Serie mit 4 Säulen mit verstellbarem
Maßgeschneidertes verstellbares Open-Frame-Rack mit 4 Säulen
Anwendungslösung
Merkmale
Vielseitig verwendbare seitliche Befestigungslöcher
Eine Reihe von Löchern entlang der Schienen ermöglicht das Hinzufügen von optionalem, seitlich montiertem Zubehör, wie z. B. einem Kabelführungshaken, der keinen zusätzlichen Platz im Rack benötigt.
Nummerierte, quadratisch gestanzte Löcher
Die quadratisch gestanzten Montagelöcher ermöglichen eine schnelle Zuordnung der Rack-Plätze und beschleunigen die Installation der Geräte.
Schnelle und bequeme Tiefenverstellung
Das Rack unterstützt einstellbare Einbautiefen von 22" bis 40".
Praktische Lenkrollen und einstellbare Standfüße
Die Rollen können um 360 Grad gedreht werden, wodurch sich das Rack leicht bewegen lässt, und die einstellbaren Standfüße sorgen für Stabilität, wenn Sie Geräte installieren.
Linke vertikale Schiene x2
Rechte vertikale Schiene x2
Obere Halterung x2
Bodenhalterung x2
Linkes Eckteil x4
Rechtes Eckteil x4
Mittelteil x4
M8-Schraube und -Unterlegscheibe x48
M6-Schraube, -Mutter und -Unterlegscheibe x50
Rolle x4
Schraube für Rolle x16
Kabelführungshaken x24
Schraube für Kabelführung x24
Erdungsdraht x2
Schraube für Erdungsdraht x4
Kreuzschlitzschraubendreher x1
M8-Schlüssel x1
M6-Schlüssel x1
Einstellbarer Standfuß x4
Maßgeschneidertes verstellbares Open-Frame-Rack mit 4 Säulen
Das Open-Frame-Rack bietet einen einfachen Zugang und viel Freiraum für das Kabelmanagement. Damit ist diese Lösung ideal für Netzwerkverteilerschränke und Verteileranwendungen mit hoher Verkabelungsdichte, die typischerweise für Serverraum- und Rechenzentrums-Racks verwendet werden, die keine physische Sicherheit und keine zusätzliche Luftstromkontrolle erfordern.
Vielseitig verwendbare seitliche Befestigungslöcher
Eine Reihe von Löchern entlang der Schienen ermöglicht das Hinzufügen von optionalem, seitlich montiertem Zubehör, wie z. B. einem Kabelführungshaken, der keinen zusätzlichen Platz im Rack benötigt.
Nummerierte, quadratisch gestanzte Löcher
Die quadratisch gestanzten Montagelöcher ermöglichen eine schnelle Zuordnung der Rack-Plätze und beschleunigen die Installation der Geräte.
Schnelle und bequeme Tiefenverstellung
Das Rack unterstützt einstellbare Einbautiefen von 22" bis 40".
Praktische Lenkrollen und einstellbare Standfüße
Die Rollen können um 360 Grad gedreht werden, wodurch sich das Rack leicht bewegen lässt, und die einstellbaren Standfüße sorgen für Stabilität, wenn Sie Geräte installieren.
Linke vertikale Schiene x2
Rechte vertikale Schiene x2
Obere Halterung x2
Bodenhalterung x2
Linkes Eckteil x4
Rechtes Eckteil x4
Mittelteil x4
M8-Schraube und -Unterlegscheibe x48
M6-Schraube, -Mutter und -Unterlegscheibe x50
Rolle x4
Schraube für Rolle x16
Kabelführungshaken x24
Schraube für Kabelführung x24
Erdungsdraht x2
Schraube für Erdungsdraht x4
Kreuzschlitzschraubendreher x1
M8-Schlüssel x1
M6-Schlüssel x1
Einstellbarer Standfuß x4
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
506,96 € (exkl. MwSt.)
603,28 € (inkl. MwSt.)