Der SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den Normen SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und ITU-T G.698.1. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften ist dieser einfach zu installieren, hot-swap-fähiger Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerken in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 10G DWDM C-band Abstimmbar 50GHz 80km Duplex LC SMF für Übertragung
10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
25dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz Transceiver Module (SMF, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
Der SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den Normen SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und ITU-T G.698.1. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften ist dieser einfach zu installieren, hot-swap-fähiger Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerken in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen geeignet.
25dB(@11.3Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.782,62 € (inkl. MwSt.)