Juniper Networks Kompatibler 10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 40 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und IEEE 802.3ae CL 52 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkausrüstungen in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Module mit DOM - Juniper Networks DWDM-SFP10G-40-C Kompatibel 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 40km DOM Duplex LC SMF Für Übertragung
Juniper Networks Kompatibles 10G DWDM C-Band Abstimmbares SFP+ 50 GHz Transceiver Modul (SMF, 1529,16 nm~1567,13 nm, 40 km, LC, DOM)
18 dB(@11,3 Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Wellenlänge | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 40 km bei SMF | 40 km bei SMF | 80 km bei SMF | 80 km bei SMF |
Stromverbrauch | ≤2,1 W | ≤2,5 W | ≤2 W | ≤2,5 W |
Kanalabstand | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
Sendeleistung | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-16 dBm | <-16 dBm | <-23 dBm | <-23 dBm |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C |
Protokolle | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Juniper Networks Kompatibles 10G DWDM C-Band Abstimmbares SFP+ 50 GHz Transceiver Modul (SMF, 1529,16 nm~1567,13 nm, 40 km, LC, DOM)
Juniper Networks Kompatibler 10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 40 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und IEEE 802.3ae CL 52 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkausrüstungen in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
18 dB(@11,3 Gbps)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Wellenlänge | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 40 km bei SMF | 40 km bei SMF | 80 km bei SMF | 80 km bei SMF |
Stromverbrauch | ≤2,1 W | ≤2,5 W | ≤2 W | ≤2,5 W |
Kanalabstand | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
Sendeleistung | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-16 dBm | <-16 dBm | <-23 dBm | <-23 dBm |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C |
Protokolle | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.398,00 € (exkl. MwSt.)
1.663,62 € (inkl. MwSt.)