KVM-160217IP bietet Ihnen eine Rack-montierte Tastatur, einen LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack benötigt. Er kann bis zu 16 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu. Das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Der Switch ist Flexibel genug, um die Anforderungen aller Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Rechenzentrum, Bildung und Gesundheitswesen zu erfüllen.
Hinweis: Er unterstützt den Fernzugriff via ActiveX-basierten Plugin im Internet Explorer oder über die KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win11 deaktiviert ist, können Sie den KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.