J9150A HPE ProCurve compatible SFP+ transceiver supports up to 400 m link lengths over OM4 MMF (300 m over OM3 MMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumptionand and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/11559.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.main.jpg)
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.B.jpg)
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.C.jpg)
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.D.jpg)
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.E.jpg)
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.F.jpg)
![J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11559.G.jpg)
J9150A HPE ProCurve-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul für HPE Aruba und OfficeConnect Switch-Serien
J9150A HPE ProCurve Compatible 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km@SMF | 10 km@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-11,1 dBm | < -8,4 dBm | <-12,6 dBm | <-14,4 dBm |
Stromverbrauch | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
A***r
United States
B***r
Switzerland
T***n
Armenia