Juniper kompatibler SFP-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 160km über Single-Mode-Faser (SMF). Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Juniper-Switches, -Routern, -Servern, -Netzwerkkarten (NICs) usw. getestet.
Der Hot-Swap-Fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks C56 SFP-1G-DW56-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1532.68nm 160km Duplex LC SMF
Juniper Networks SFP-1G-DW56-160 Kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1532.68nm, 160km, LC, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Datenrate (Max.) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Wellenlänge | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Kabelabstand ( Max. ) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Kanalabstände | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
TX Power | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Empfangsempfindlichkeit | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Stromverbrauch | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Betriebstemperatur | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C |
Juniper Networks SFP-1G-DW56-160 Kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1532.68nm, 160km, LC, DOM)
Juniper kompatibler SFP-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 160km über Single-Mode-Faser (SMF). Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Juniper-Switches, -Routern, -Servern, -Netzwerkkarten (NICs) usw. getestet.
Der Hot-Swap-Fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Datenrate (Max.) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Wellenlänge | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Kabelabstand ( Max. ) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Kanalabstände | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
TX Power | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Empfangsempfindlichkeit | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Stromverbrauch | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Betriebstemperatur | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
248,71 € (inkl. MwSt.)