FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.
 Dieses Bild handelt von FHD-2MTP3MTP8OM4.

FHD MTP®-MTP® Kassette, 24 Fasern OM4 Multimode, Universelle Polarität, 2 x 12F MTP® auf 3 x 8F MTP®, maximal 0,35dB

#167163
#167163

96F in 1U 2x 12F MTP® to 3x 8F MTP®

329,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP3MTP8OM4
391,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2MTP3MTP8OM4
96 verkauft
3 Bewertungen
6 Fragen
10 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 28. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD 12 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex MTP® Plug & Play LWL-Kassette, 24 Stränge OM4 50/125μm MMF

Die MTP®-Faserkassettenmodule der FHD (FS High Density)-Serie bieten 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, die zu 8-Faser-MTP®-Adaptern auf dem vorderen Patchfeld geführt werden, die mit hochdichten Faserkabeln für mehrere Anwendungen verbunden werden können.

Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.

Spezifikationens
Faseranzahl
24 Fasern
Fasermodus
OM4
Adaptertyp
US Conec MTP®
Adapterfarbe
Schwarz
Anzahl der vorderen MTP®-Ports
3 Ports
Anzahl der hinteren MTP®-Ports
2 Ports
Key-Orientierung
Opposed
Gehäusetyp
Kassette
Einfügedämpfung
≤0,35dB
Rückflussdämpfung
≥20dB
Polarität
Universal
Abmessung (HxBxT)
1,38"x 4,29"x 6,22" (35x 109x 158mm)
MTP Adapter
Key Up auf Key Down
Material der Kassette
Aluminium (AL5052)
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten zusammen, um Hochleistungsprodukte der MTP-Serie bereitzustellen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

40G auf 4x 10G
Produkte anzeigen
Parallel auf Parallel
Produkte anzeigen

Merkmale

Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Staubschutzhülle

Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer

Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Patching-Systeme
Mit bis zu 96 LC-Fasern auf 1 HE können die Kassetten in Gehäusen der FHD®-Serie (FS High Density) für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Die verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Patching, Querverbindungen oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adaptertyp
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Faseranzahl
24 Fasern
24 Fasern
48 Fasern
Anzahl der vorderen MTP®-Ports
3x MTP®-8
3x MTP®-8
6x MTP®-8
Anzahl der hinteren MTP®-Ports
2x MTP®-12
1x MTP®-24
4x MTP®-12
Fasermodus
OM4
OS2
OM4
Polarität
Universal
Universal
Universal
Adapterfarbe
Schwarz
Schwarz
Schwarz
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Key-Orientierung
Opposed
Opposed
Opposed
Spezifikationen

FHD 12 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex MTP® Plug & Play LWL-Kassette, 24 Stränge OM4 50/125μm MMF

Die MTP®-Faserkassettenmodule der FHD (FS High Density)-Serie bieten 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, die zu 8-Faser-MTP®-Adaptern auf dem vorderen Patchfeld geführt werden, die mit hochdichten Faserkabeln für mehrere Anwendungen verbunden werden können.

Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.

Spezifikationens
Faseranzahl
24 Fasern
Fasermodus
OM4
Adaptertyp
US Conec MTP®
Adapterfarbe
Schwarz
Anzahl der vorderen MTP®-Ports
3 Ports
Anzahl der hinteren MTP®-Ports
2 Ports
Key-Orientierung
Opposed
Gehäusetyp
Kassette
Einfügedämpfung
≤0,35dB
Rückflussdämpfung
≥20dB
Polarität
Universal
Abmessung (HxBxT)
1,38"x 4,29"x 6,22" (35x 109x 158mm)
MTP Adapter
Key Up auf Key Down
Material der Kassette
Aluminium (AL5052)
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten zusammen, um Hochleistungsprodukte der MTP-Serie bereitzustellen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
40G auf 4x 10G
Produkte anzeigen
Parallel auf Parallel
Produkte anzeigen
Merkmale
Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Staubschutzhülle

Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer

Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Patching-Systeme
Mit bis zu 96 LC-Fasern auf 1 HE können die Kassetten in Gehäusen der FHD®-Serie (FS High Density) für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Die verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Patching, Querverbindungen oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adaptertyp
US Conec MTP®
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Faseranzahl
24 Fasern
24 Fasern
48 Fasern
Anzahl der vorderen MTP®-Ports
3x MTP®-8
3x MTP®-8
6x MTP®-8
Anzahl der hinteren MTP®-Ports
2x MTP®-12
1x MTP®-24
4x MTP®-12
Fasermodus
OM4
OS2
OM4
Polarität
Universal
Universal
Universal
Adapterfarbe
Schwarz
Schwarz
Schwarz
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Key Up auf Key Down
Key-Orientierung
Opposed
Opposed
Opposed

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

329,00 € (exkl. MwSt.)

391,51 € (inkl. MwSt.)

10 Stk. unterwegs