Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 400m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und IEEE 802.3ae 10GBASE-SR Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Rechenzentren, Hochleistungscomputer-Netzwerken, Unternehmenskernen und Verteilungsschichten.
Hinweis: Dieses Modul wurde auf dem eingebauten Switch „ArubaOS-CX“ getestet. Wenn Sie es mit einem „ArubaOS“-Switch verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, vorab eine Testbestellung auszulösen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 40GBASE-CSR4 Q850nm 400m MTP/MPO-12 MMF
HPE Aruba Kompatibles 40GBASE-SR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
HPE Aruba Kompatibles 40GBASE-SR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 400m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und IEEE 802.3ae 10GBASE-SR Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Rechenzentren, Hochleistungscomputer-Netzwerken, Unternehmenskernen und Verteilungsschichten.
Hinweis: Dieses Modul wurde auf dem eingebauten Switch „ArubaOS-CX“ getestet. Wenn Sie es mit einem „ArubaOS“-Switch verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, vorab eine Testbestellung auszulösen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
77,35 € (inkl. MwSt.)