Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 und OTU3 Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungscomputernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichtanwendungen in Unternehmen.
Hinweis: Dieses Modul wurde auf dem eingebauten Switch „ArubaOS-CX“ getestet. Wenn Sie es mit einem „ArubaOS“-Switch verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, vorab eine Testbestellung auszulösen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 40GBASE-ER4 Q40km Duplex LC SMF
HPE Aruba Kompatibles 40GBASE-ER4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
HPE Aruba Kompatibles 40GBASE-ER4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 und OTU3 Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungscomputernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichtanwendungen in Unternehmen.
Hinweis: Dieses Modul wurde auf dem eingebauten Switch „ArubaOS-CX“ getestet. Wenn Sie es mit einem „ArubaOS“-Switch verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, vorab eine Testbestellung auszulösen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
888,00 € (exkl. MwSt.)