FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.

Konvertierung Kabelbaumkabel,5m (16ft) MTP®-24 (Female) auf 2 x MTP®-12 (Female) OM4 Multimode, 24 Fasern, Typ A, Plenum (OFNP), Magenta

#165852
#165852

Umwandlung von Base-8/12-Backbones in Base-24-Bereitstellungen

162,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 24FMTPOM4
192,78 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 24FMTPOM4
5 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 06.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

24 Faser MTP® auf MTP® Konversionskabel für Verbindungsleitungen

Das MTP®-Konvertierungskabel ist so konzipiert, dass es ein flexibleres Mehrfaser-Verkabelungssystem auf der Basis von MTP®-Produkten ermöglicht. Im Gegensatz zu MTP® Kabelbaumkabeln sind MTP® Konversionskabel an beiden Enden mit MTP® Steckern versehen und bieten mehr Möglichkeiten für das bestehende 24-Faser-Verkabelungssystem.

Die 40/100G MTP® Konvertierungskabel eliminieren die verschwendeten Fasern in der aktuellen 40G-Übertragung und der kommenden 100G-Übertragung. Im Vergleich zum Kauf und der Installation separater Konvertierungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Konvertierungskabeln eine kostengünstigere und verlustärmere Option.

Spezifikationen
Glasfaserstecker
US Conec MTP®
Geschlecht
Weiblich
Fasermodus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
Polnisch Typ
UPC zu UPC
Einfügungsdämpfung
0,35 dB max. (0,15 dB typ.)
Rückflussdämpfung
≥ 20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤ 2,3 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
≤ 0,6 dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Mantel-Außendurchmesser
3,0 mm
Ausbruchslänge
0,5 m
Zuglast bei der Installation
66 N
Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig)
80/240 N
Betriebstemperatur
-10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung leistungsstarker Produkte der MTP-Serie zusammen.
.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Hervorragende Verarbeitung garantiert stabile Übertragung
MTP®-Steckverbinder sind das bewährte und vertrauenswürdige MPO-Format und bieten modernste Multifaser- und mechanische Leistung.
0.35dB Typische Einfügedämpfung
Liefert ein durchgängig stabiles Signal und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Integrierte Push-Pull-Hülse
Einfacheres Stecken und Trennen in extrem dichten Anwendungen.
Staubschutzhaube
Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer.
Corning ClearCurve® Fasern garantieren eine hohe Leistung

Hervorragende Biege- und Druckfestigkeit machen sie zur idealen Wahl für Verkabelungen mit hoher Dichte.

7.5mm Min. Bend Radius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.

80-240N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Plenum (OFNP) Rated Außenmantel

Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.

Hochdichte Verkabelung für verschiedene Umgebungen
Minimiert Abfall, optimiert das Kabelmanagement, beschleunigt die Bereitstellung und verbessert die Flexibilität und Verwaltbarkeit für niedrigere Installationskosten.
Datenzentren
Speicherbereichsnetze (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Die Sauberkeit der Glasfaserendflächen ist extrem wichtig und eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.

Spezifikationen

24 Faser MTP® auf MTP® Konversionskabel für Verbindungsleitungen

Das MTP®-Konvertierungskabel ist so konzipiert, dass es ein flexibleres Mehrfaser-Verkabelungssystem auf der Basis von MTP®-Produkten ermöglicht. Im Gegensatz zu MTP® Kabelbaumkabeln sind MTP® Konversionskabel an beiden Enden mit MTP® Steckern versehen und bieten mehr Möglichkeiten für das bestehende 24-Faser-Verkabelungssystem.

Die 40/100G MTP® Konvertierungskabel eliminieren die verschwendeten Fasern in der aktuellen 40G-Übertragung und der kommenden 100G-Übertragung. Im Vergleich zum Kauf und der Installation separater Konvertierungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Konvertierungskabeln eine kostengünstigere und verlustärmere Option.

Spezifikationen
Glasfaserstecker
US Conec MTP®
Geschlecht
Weiblich
Fasermodus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
Polnisch Typ
UPC zu UPC
Einfügungsdämpfung
0,35 dB max. (0,15 dB typ.)
Rückflussdämpfung
≥ 20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤ 2,3 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
≤ 0,6 dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Mantel-Außendurchmesser
3,0 mm
Ausbruchslänge
0,5 m
Zuglast bei der Installation
66 N
Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig)
80/240 N
Betriebstemperatur
-10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung leistungsstarker Produkte der MTP-Serie zusammen.
.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hervorragende Verarbeitung garantiert stabile Übertragung
MTP®-Steckverbinder sind das bewährte und vertrauenswürdige MPO-Format und bieten modernste Multifaser- und mechanische Leistung.
0.35dB Typische Einfügedämpfung
Liefert ein durchgängig stabiles Signal und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Integrierte Push-Pull-Hülse
Einfacheres Stecken und Trennen in extrem dichten Anwendungen.
Staubschutzhaube
Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer.
Corning ClearCurve® Fasern garantieren eine hohe Leistung

Hervorragende Biege- und Druckfestigkeit machen sie zur idealen Wahl für Verkabelungen mit hoher Dichte.

7.5mm Min. Bend Radius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.

80-240N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Plenum (OFNP) Rated Außenmantel

Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.

Hochdichte Verkabelung für verschiedene Umgebungen
Minimiert Abfall, optimiert das Kabelmanagement, beschleunigt die Bereitstellung und verbessert die Flexibilität und Verwaltbarkeit für niedrigere Installationskosten.
Datenzentren
Speicherbereichsnetze (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Die Sauberkeit der Glasfaserendflächen ist extrem wichtig und eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

162,00 € (exkl. MwSt.)

192,78 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung