FS SFP+ Tranceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 100 km über Singlemode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den SFF-8472 MSA-Standards. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräte in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - C58 Kompatibel 10G DWDM 1531.12nm 100km Duplex LC SMF für FS Switches
FS 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1531.12nm, 100 km, LC, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
FS 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1531.12nm, 100 km, LC, DOM)
FS SFP+ Tranceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 100 km über Singlemode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den SFF-8472 MSA-Standards. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräte in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
399,00 € (exkl. MwSt.)
474,81 € (inkl. MwSt.)