Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя микросхему редуктора для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G breakout применениях.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Решение для применения
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Чип on board) | BOX | COB (Чип on board) | COB (Чип on board) | BOX |
Чип | Broadcom Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя микросхему редуктора для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G breakout применениях.
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Чип on board) | BOX | COB (Чип on board) | COB (Чип on board) | BOX |
Чип | Broadcom Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$389.00