Коммутатор S5850-24B4C с 24 портами 10Gb Ethernet уровня 3 поддерживает 24 нисходящих канала 25G и 4 восходящих канала 100G QSFP28. Этот управляемый корпоративный коммутатор может обеспечить коммутационную способность 2 Тбит/с и скорость пересылки 2976 млн пакетов/с. Он оснащен резервными блоками питания с возможностью горячей замены, интеллектуальными вентиляторами с возможностью горячей замены и аппаратным чипом с двумя флэш-памятью, обеспечивающими превосходную производительность обработки и надежность сети.
Управляемый коммутатор FS agile S5850-24B4C идеально подходит для частного облака корпоративной сети TOR, ЦОД TOR, оператор PE для обеспечения потребностей высокоскоростных, безопасных, интеллектуальных сетей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
S5850-24B4C, 24-портовый коммутатор Ethernet уровня 3, 24 x 25 Гбит SFP28, с 4 x 100 Гбит QSFP28, поддержка MPLS&MLAG
S5850-24B4C, 24-портовый Ethernet-коммутатор L3, 24 x 25Gb SFP28, с 4 x 100Gb QSFP28, поддержка MPLS&MLAG
Программное обеспечение
Все порты 25G/100G поддерживают MLAG
Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050
Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования
Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д
Поддержка смешанного планирования SP + WDRR
Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)
Поддержка PTP
Поддержка PFC, ECN, TCP ЦОД
Поддержка VXLAN, NVGRE, GENEVE
Поддержка функций многоадресной рассылки IPv4 и IPv6
Поддержкаort IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
Поддержка SNMP (под управлением Zabbix) v1, v2 и v3
Поддержка RPC-API для программно определяемой сети (SDN)
Поддержка IPv4/IPv6 ACL и белых списков MAC-адресов
Поддержка проверки ARP
Поддержка защиты от источника IP
Поддержка аутентификации IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Поддержка DHCP-сервера Relay/Snooping
Поддержка функций черного и белого списков и ограничения скорости Control Plane Protect (CoPP)
Решение для применения
Особенности
Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направлением воздушного потока вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения потребляемой мощности.
MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать соединения «точка-точка» и обеспечивает взаимодействие между пользовательскими сетями.
Порты RJ45 | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
Порты SFP | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
Порты PoE | — | — | — | — | — | — |
Порты SFP+ | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
Порты 25G/40G/100G | 24x 25G SFP28, 4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
Уровень управления | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Стек или MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, отслеживание IGMP, агрегация каналов | ||||||
Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, поддержка IPv6 | ||||||
1+1 блок питания с возможностью горячей замены |
Видео
S5850-24B4C, 24-портовый Ethernet-коммутатор L3, 24 x 25Gb SFP28, с 4 x 100Gb QSFP28, поддержка MPLS&MLAG
Коммутатор S5850-24B4C с 24 портами 10Gb Ethernet уровня 3 поддерживает 24 нисходящих канала 25G и 4 восходящих канала 100G QSFP28. Этот управляемый корпоративный коммутатор может обеспечить коммутационную способность 2 Тбит/с и скорость пересылки 2976 млн пакетов/с. Он оснащен резервными блоками питания с возможностью горячей замены, интеллектуальными вентиляторами с возможностью горячей замены и аппаратным чипом с двумя флэш-памятью, обеспечивающими превосходную производительность обработки и надежность сети.
Управляемый коммутатор FS agile S5850-24B4C идеально подходит для частного облака корпоративной сети TOR, ЦОД TOR, оператор PE для обеспечения потребностей высокоскоростных, безопасных, интеллектуальных сетей.
Программное обеспечение
Все порты 25G/100G поддерживают MLAG
Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050
Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования
Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д
Поддержка смешанного планирования SP + WDRR
Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP (простая классификация)
Поддержка PTP
Поддержка PFC, ECN, TCP ЦОД
Поддержка VXLAN, NVGRE, GENEVE
Поддержка функций многоадресной рассылки IPv4 и IPv6
Поддержкаort IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
Поддержка SNMP (под управлением Zabbix) v1, v2 и v3
Поддержка RPC-API для программно определяемой сети (SDN)
Поддержка IPv4/IPv6 ACL и белых списков MAC-адресов
Поддержка проверки ARP
Поддержка защиты от источника IP
Поддержка аутентификации IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Поддержка DHCP-сервера Relay/Snooping
Поддержка функций черного и белого списков и ограничения скорости Control Plane Protect (CoPP)
Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направлением воздушного потока вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения потребляемой мощности.
MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать соединения «точка-точка» и обеспечивает взаимодействие между пользовательскими сетями.
Порты RJ45 | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
Порты SFP | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
Порты PoE | — | — | — | — | — | — |
Порты SFP+ | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
Порты 25G/40G/100G | 24x 25G SFP28, 4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
Уровень управления | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Стек или MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, отслеживание IGMP, агрегация каналов | ||||||
Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, поддержка IPv6 | ||||||
1+1 блок питания с возможностью горячей замены |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$3,749.00