FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается M6200-DCM40.
Это изображение касается M6200-DCM40.
Это изображение касается M6200-DCM40.
Это изображение касается M6200-DCM40.
Это изображение касается M6200-DCM40.
Это изображение касается M6200-DCM40.

M6200-DCM40, Пассивной компенсатор дисперсии на основе DCF 40km, 1 слот, LC/UPC

Hot #118368
Hot #118368

4,0 дБ(тип.) 0.3ps PMD M6200-CH2U

FS P/N: M6200-DCM40
Заказы 312
Отзывы 7
Вопросы 7
Запрос продукции и проекта
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Пассивной вставной компенсатор дисперсии 40 км

Модуль компенсации дисперсии (DCM) предназначен для исправления формы оптических сигналов, которые деформированы хроматической дисперсией. Модуль предлагает высокий уровень компенсации при сохранении низких плоских вносимых потерь, а также малой задержки, что можно использовать с EDFA и OEO серии M6200.


Серия M6200 обеспечивает эффективные и простые в развертывании решения. . Он имеет различные платы оптического уровня, поддерживает защиту 1 + 1 основной платы управления, визуальное управление и обеспечивает безопасное и эффективное плавное развертывание, которое можно использовать в образовании, розничной торговле, развлечениях и других отраслях для решения проблем с высокой производительностью. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание и сложное развертывание.

Описание
Длина компенсации
40km
Диапазон длин волн
C-Band (1525 нм-1565 нм)
Дисперсия при 1545 нм (пс/нм)
-670±20
Разъём
LC/UPC
Вносимые потери
≤4,0 дБ
Потребляемая мощность
≤3 Вт
Поляризационная модовая дисперсия
≤0,3 пс
Поляризационно-зависимые потери
≤0,1 дБ
Коэффициент шума
4,5 дБ (типичное значение)
Корпус
Подключаемый модуль (занимает 1 слот в управляемом шасси M6200)
Рабочая температура
–10°C ~ 50°C
Температура хранения
–20°C ~ 80°C
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Полностью пассивная компенсация рассеивания
Обеспечьте высокоскоростную сеть с критической задержкой и бюджетом соединения с высокой степенью свободы.
Низкая задержка ≤ 6,036 мкс
Низкие вносимые потери ≤ 4,0 дБ
Расширение охвата услуг DWDM

DCM представляет собой простое, надежное и экономичное транспортное решение для дальних перевозок, передавая сигналы дальше без повторного использования путем подключения к EDFA и OEO серии M6200.

Универсальная высокоинтегрированная платформа
Платформа серии M6200 представляет собой интегрированное решение, предоставляющее услуги 10G DWDM для дальней связи. Он оснащен системой управления с графическим интерфейсом, с помощью которой можно легко управлять всей сетью.
Многоскоростная клиентская служба
Богатые типы скорости интерфейса поддерживают несколько скоростей обслуживания GE/2.5G/10G/40G/100G.

Резервное резервное копирование
Двойные главные контроллеры и два источника питания делают управление сетью более надежным.
Простота эксплуатации и управления
Основываясь на архитектуре B/S, им можно управлять на месте или удаленно в любое время.
Мониторинг вашей сети с помощью WEB-управления
Вы можете легко проверить важные данные, аварийные сигналы, отчеты и многое другое с помощью веб-управления в любое время на месте или удаленно.
ВЕБ-управление
Управление неисправностями
Управление мониторингом
Мультисервисная платформа WDM, подходящая для решения дальней связи DWDM

Серия M6200 подходит для агрегации сетей доступа, обеспечивая эффективные решения для образования, малого и среднего бизнеса, государственных органов, операторов и других отраслей.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Application (5)Customization (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
1
0
0
0

B***n

United States

December 01, 2023
5.0
The device performed flawlessly and we're super happy with how smooth the whole experience was using the product. The packaging was spot-on, and the documentation was clear and to the point.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

1***0

11751

November 29, 2021
5.0
This module came packaged extremely well. It has a nice look and feel. Appears to be very high quality. The DCM is plug and play with no configuration required. I was able to plug it directly into my chassis and then worked right away.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

W***s

Canada

November 28, 2021
5.0
Perfect for resolving space occupation issues. Documentation is also very good. I really like the M6200 series.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели