FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается M6200-OLP2.
00:30
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.
Это изображение касается M6200-OLP2.

Модуль OLP(Optical Line Pair) по схеме 1+1, LC/UPC

#107368
#107368

1+1 Backup Быстрый переключатель<25 мс

FS P/N: M6200-OLP2
Заказы 144
Отзывы 6
Вопросы 8
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Система OLP(Optical Line Pair) по схеме 1+1 для защиты оптических волокон

Основной функцией OLP серии M6200 является мониторинг в режиме реального времени состояния сигналов в основном и резервном оптоволоконном магистральном оптическом тракте. Он использует режим двойной передачи и выборочного приема. Он широко используется в системах защиты оптических линий, таких как системы PDH, SDH, системы C/DWDM, оптические сети кабельного телевидения.


Серия M6200 предлагает эффективные и простые в развертывании решения. Он имеет различные платы оптического уровня, поддерживает защиту 1 + 1 основной платы управления, визуальное управление и обеспечивает безопасное и эффективное плавное развертывание, которое можно использовать в образовании, розничной торговле, развлечениях и других отраслях для решения проблем с высокой производительностью. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание и сложное развертывание.

Описание
рабочая Длина волны
1310±50 нм/1550±50 нм
Обратные потери
≥45 дБ
Вносимые потери
Tx<3.8 дБ, Rx<1.2 дБ
Диапазон мощности монитора
+23~-50 дБм
Разрешение мощности монитора
0.01 дБ
Точность мощности монитора
±0.5 дБ
PDL
≤0.1 дБ
WDL
≤0.25 дБ
Скорость переключения
<25ms
Максимальная оптическая мощность нагрузки
5W
Разъем
LC/UPC
Применение
Управляемое шасси серии M6200
Рабочая температура
–10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Хранения температура
-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
Тип шасси
2U
Корпус
Сменный модуль(Занимает 1 слот в управляемом шасси M6200)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Модуль защиты линии 1+1 OLP
OLP используется для защиты линий передачи данных. Благодаря мониторингу состояния питания в рабочем волокне в режиме реального времени можно обеспечить защиту линий оптических систем передачи.
Вносимые потери ≤ 5 дБ
Непрерывная передача при выключенном питании
< 25 мс, быстрое восстановление
Быстрое восстановление связи

OLP серии M6200 1+1 может защитить оптоволоконную сеть от отказа за счет переключения на исправную оптоволоконную пару, которая особенно хорошо подходит для защиты при передаче данных по оптоволокну любого типа.

Универсальная высокоинтегрированная платформа
Платформа серии M6200 представляет собой интегрированное решение, предоставляющее услуги 10G DWDM для дальней связи. Он оснащен системой управления с графическим интерфейсом, с помощью которой можно легко управлять всей сетью.
Многоскоростная клиентская служба
Богатые типы скорости интерфейса поддерживают несколько скоростей обслуживания GE/2.5G/10G/40G/100G.

Резервное резервное копирование
Двойные главные контроллеры и два источника питания делают управление сетью более надежным.
Простота эксплуатации и управления
Основываясь на архитектуре B/S, им можно управлять на месте или удаленно в любое время.
Мониторинг вашей сети с помощью WEB-управления
Вы можете легко проверить важные данные, аварийные сигналы, отчеты и многое другое с помощью веб-управления в любое время на месте или удаленно.
ВЕБ-управление
Уведомление по электронной почте в режиме реального времени
Мониторинг оптических характеристик
Мультисервисная платформа WDM, подходящая для решения дальней связи DWDM

Серия M6200 подходит для агрегации сетей доступа, обеспечивая эффективные решения для образования, малого и среднего бизнеса, государственных органов, операторов и других отраслей.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (2)Configuration (1)Monitoring (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Wavelength (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

1***9

36206

August 11, 2021
5.0
Not much to say, it's simple as plug it in and go. Gives me great speeds from the mux to all my other devices connected to it.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***e

United States

June 04, 2021
5.0
Great price for a very fast, sturdy and reliable OLP. I’m glad we bought this model and brand.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***g

United States

December 26, 2020
5.0
Thankfully after installing it everything works as intended. WEB management were easy to operate and the whole process took me a few mins.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели