Обладая высокой надежностью, низкими вносимыми потерями и улучшенным качеством высокоскоростного сигнала, упаковочный модуль 100GBASE-LR4 QSFP28 BOX широко применяется в сетях 100G Ethernet, телеком и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#102571
#102571
US$399.00
FS P/N: QSFP-LR4-100GFS P/N: QSFP-LR4-100G
Заказы 266
Отзывы 76
Вопросы 18
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
2312 на глобальном складе, 22 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100GBASE-LR4 QSFP28 модуль для ЦОД, Ethernet и телекома (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR4-100G
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125Gbps
Длина волны
1310nm*
Макс. расстояние передачи
10km@SMF
Разъём
LC Дуплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LAN WDM DML
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность
-4.3~4.5dBm
Чувствительность приемника
<-10.6dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
2.2dB
Бюджет на электроэнергию
8.5dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA
Применение
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Wireless Network
Внимание:* Диапазон длин волн 1310нм включает L0 1295,56нм (1294,53-1296,59нм), L1 1300,05нм (1299,02-1301,09нм), L2 1304,58 нм (1303,54-1305,63 нм), L3 1309,14нм (1308.09-1310.09нм)** Он не использует FEC, соответствует спецификации IEEE 100GBASE-LR4.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Особенности
Мультиприложение для ЦОД и Телеком
Видео
See more
Описание
100GBASE-LR4 QSFP28 модуль для ЦОД, Ethernet и телекома (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR4-100G
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125Gbps
Длина волны
1310nm*
Макс. расстояние передачи
10km@SMF
Разъём
LC Дуплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LAN WDM DML
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность
-4.3~4.5dBm
Чувствительность приемника
<-10.6dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
2.2dB
Бюджет на электроэнергию
8.5dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA
Применение
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Wireless Network
Внимание:* Диапазон длин волн 1310нм включает L0 1295,56нм (1294,53-1296,59нм), L1 1300,05нм (1299,02-1301,09нм), L2 1304,58 нм (1303,54-1305,63 нм), L3 1309,14нм (1308.09-1310.09нм)** Он не использует FEC, соответствует спецификации IEEE 100GBASE-LR4.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Особенности
Мультиприложение для ЦОД и Телеком
Обладая высокой надежностью, низкими вносимыми потерями и улучшенным качеством высокоскоростного сигнала, упаковочный модуль 100GBASE-LR4 QSFP28 BOX широко применяется в сетях 100G Ethernet, телеком и ЦОД.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$399.00
2312 на глобальном складе