FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 300m over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, IEEE 802.3-2012 10G-SR/SW and 1000BASE-SX. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 1G and 10G Ethernet etc.
Click to open expanded view
SFP+ 1000BASE-SX and 10GBASE-SR Dual-Rate 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches
Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Elevate from 1G to 10G bandwidth smoothly with the dual-rate transceiver, enhancing performance with minimal disruption.
Taking TO-can package design, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, ideal for telecom &
data center applications.
The transceiver can be reconfigured by FS BOX to work with different brands, offering flexible and customizable connectivity options for diverse network environments.
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Cable Type | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Power Consumption | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
R***r
Germany
Ihr Service ist vorbildlich. Vielen Dank.
Das äußere Pakete war verschlossen. Das Innere, der Umkarton, war allerdings nicht zugeklebt aber ich gehen mal davon aus, dass beide Gbic funktionieren.
Einen entsprechenden Test kann ich allerdings erst im neuen Jahr durchführen.
Ich wünsche dem gesamten FS-Team ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nach 2022.
R***r
Germany
Ihr Service ist vorbildlich. Vielen Dank.
Das äußere Pakete war verschlossen. Das Innere, der Umkarton, war allerdings nicht zugeklebt aber ich gehen mal davon aus, dass beide Gbic funktionieren.
Einen entsprechenden Test kann ich allerdings erst im neuen Jahr durchführen.
Ich wünsche dem gesamten FS-Team ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nach 2022.
D***e
Switzerland
Thanks a lot for the follow-up.