FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX-10PK.

Cable de fibra óptica LC UPC a LC UPC dúplex OM4 multimodo, PVC (OFNR) 2.0mm, 3m (10ft) 10 pzas./paquete

#195701
#195701

≤0.3dB IL 40/100G Networks

MXN$1,349
FS P/N: OM4LCDX-10PK
FS P/N: OM4LCDX-10PK
106 vendidos
10 comentarios
0 pregunta
Length:
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica de 3m (10ft) LC UPC a LC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm, 10 unidades/paquete

El cable de fibra óptica 50/125μm OM4 multimodo insensible a la curvatura con amortiguación ajustada tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM4 es ideal para conectar transceptores 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. para conexiones Ethernet 10/40/100G y es la especificación de fibra preferida para aplicaciones 40/100G. También puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
Insensible a las curvas
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 40G
150m en 850nm
Distancia Ethernet 100G
100m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para conseguir cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Construye una red de fibra óptica estable y robusta
El cable tupido de alta calidad protege el núcleo de fibra óptica y aumenta la resistencia y durabilidad de la fibra.
Esquema estructural
Diagrama de sección transversal

20/10D radio mínimo de curvatura

La fibra insensible a las curvaturas permite curvaturas más cerradas del cable para su enrutamiento.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Clip dúplex

Evita que la fibra gire y mantiene la polaridad correcta.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Polaridad de fibra unificada para una gestión rentable del sistema

La polaridad unificada de la fibra óptica garantiza la integridad de los datos y la fiabilidad del sistema, ya que favorece la interoperabilidad entre dispositivos y reduce los problemas de señalización.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
10
0
0
0
0

L***a

United States

18 de dic. de 2023
5.0
Product arrived on time and packaged well. The cable was sturdy. Would definitely buy again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***y

United States

16 de dic. de 2023
5.0
I greatly appreciated the smooth and user-friendly ordering process, coupled with the prompt delivery. The packaging was also impressive, adding a touch of excellence to the overall experience.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

P***s

United States

16 de dic. de 2023
5.0
Arrived on time and no issues with plenum, connectors or quality- signal pass. Would buy again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente