FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.
Esta imagen trata sobre S5810-48TS-P.

S5810-48TS-P personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 PoE+ de 48 puertos, 48 puertos PoE+ a 740 W, con 4 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha

#191671
#191671

Broadcom BCM56340 Apilable Airware Cloud MPLS 740W

MXN$38,587
FS P/N: S5810-48TS-P
FS P/N: S5810-48TS-P
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Power Supply:
AC Power
99 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
173 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
50 en tránsito. entrega antes de 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 4 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

The S5810-48TS-P features 48x 10/100/1000Mbps PoE ports and 4x 1G/10G uplink ports. It has a max power budget of 740W for all PoE ports and up to 30W for each PoE port. The uplinks allow seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The switch offers customizable power modules and includes redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior processing performance. Boasting advanced features, such as enhanced Layer 3 functionality, simplified management, IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
Switching Capacity
176 Gbps
Jumbo Frame
9216
Forwarding Rate
132 Mpps
MAC Address
64K
Flash Memory
512MB
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
Power Budget (Dual-power)
740W
Power Output
500W
Packet Buffer
4MB
Max. Power Consumption
<880W (Full-load)
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x16.54'' (44x440x420mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución inalámbrica basada en Airware
Ver más
Solución inalámbrica basada en Airware
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Shipping with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and reliability.
1+1 Dual PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
2+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
Especificaciones

48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

The S5810-48TS-P features 48x 10/100/1000Mbps PoE ports and 4x 1G/10G uplink ports. It has a max power budget of 740W for all PoE ports and up to 30W for each PoE port. The uplinks allow seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The switch offers customizable power modules and includes redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior processing performance. Boasting advanced features, such as enhanced Layer 3 functionality, simplified management, IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
Switching Capacity
176 Gbps
Jumbo Frame
9216
Forwarding Rate
132 Mpps
MAC Address
64K
Flash Memory
512MB
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
Power Budget (Dual-power)
740W
Power Output
500W
Packet Buffer
4MB
Max. Power Consumption
<880W (Full-load)
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x16.54'' (44x440x420mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución inalámbrica basada en Airware
Ver más
Solución inalámbrica basada en Airware
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Shipping with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and reliability.
1+1 Dual PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
2+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$38,587

99 en almacén US
173 en almacén global