FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
01:19
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-SR4-QSFP 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF

#36455
#36455

Macom SANAN VCSEL Centro de datos ≤1.3W 4x 10G-SR MTP-12 MMF

MXN$810
FS P/N: QSFP-SR4-40G
FS P/N: QSFP-SR4-40G
2.1K vendidos
609 comentarios
0 pregunta
6039 en almacén US. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
400 en almacén global. Recibe tu pedido el 07 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico compatible con Extreme 40GB-SR4-QSFP, 40GBASE-SR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

El módulo QSFP+ adopta conectores macho MTP/MPO de 12 fibras, alcanzando un enlace de hasta 150 m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). Este transceptor cumple con QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 y cumple con el estándar 4x10GBASE-SR. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, campus y redes informáticas, interconexiones dentro y entre conmutadores, enrutadores, NIC y equipos de transporte.

Especificaciones
Compatible con Extreme
40GB-SR4-QSFP
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4/100m@OM3
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.1~1.9dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
3.5dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
>3dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Conectividad 40G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 40G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible con Extreme 40GB-SR4-QSFP, 40GBASE-SR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

El módulo QSFP+ adopta conectores macho MTP/MPO de 12 fibras, alcanzando un enlace de hasta 150 m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). Este transceptor cumple con QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 y cumple con el estándar 4x10GBASE-SR. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, campus y redes informáticas, interconexiones dentro y entre conmutadores, enrutadores, NIC y equipos de transporte.

Especificaciones
Compatible con Extreme
40GB-SR4-QSFP
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4/100m@OM3
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.1~1.9dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
3.5dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
>3dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Conectividad 40G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 40G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$810

6039 en almacén US
400 en almacén global