El transceptor SFP+ compatible con HPE Aruba J9151D admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra LC dúplex SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba J9151D, 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM LC/UPC dúplex SMF para switches HPE Aruba y OfficeConnect
J9151D Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP+ compatible con HPE Aruba (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Con un encapsulado, el transceptor presenta una gran fiabilidad, estanqueidad y rendimiento de disipación térmica, ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.
El transceptor puede reconfigurarse mediante FS BOX un trabajo con diferentes marcas, ofreciendo opciones de conectividad flexibles y personalizables para diversos entornos de red.
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
A***h
United States
P***s
United States
R***s
United States