FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 24FMTPOM4.

Cable de conversión de fibra óptica MTP®-24 (hembra) a 2 x MTP®-12 (hembra) OM4 multimodo 24 fibras tipo A, plenum (OFNP), 2m (7ft), magenta

#165850
#165850

Convierte las redes troncales Base-8/12 en despliegues Base-24

MXN$2,723
FS P/N: 24FMTPOM4
FS P/N: 24FMTPOM4
22 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Cable de conversión de fibra óptica MTP® a MTP® 24 fibras

El cable de conversión MTP® está diseñado para proporcionar un sistema de cableado multifibra más flexible basado en productos MTP®. A diferencia del cable de arnés MTP®, los cables de conversión MTP® están terminados con conectores MTP® en ambos extremos y pueden ofrecer más posibilidades para el sistema de cableado de 24 fibras existente.

Los cables de conversión MTP® 40/100G eliminan las fibras desperdiciadas en la transmisión actual de 40G y en la próxima de 100G. En comparación con la compra e instalación de cassettes de conversión por separado, el uso de cables de conversión MTP® es una opción más rentable y con menos pérdidas.

Especificaciones
Conector de fibra
US Conec MTP®
Género
Hembra
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Fibra de vidrio
Corning ClearCurve®
Tipo de pulido
UPC a UPC
Pérdida de inserción
0.35dB típica
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación en 850nm
≤2.3dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.6dB/km
Chaqueta de cable
Plenum (OFNP)
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Longitud de breakout
0.5m
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70 °C (14 a 158 ℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (-40 a 185 ℉)
*MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los conectores MTP® son el formato de estilo MPO probado y fiable que ofrece un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.35dB típico IL
Ofrece una señal estable todo el tiempo y logra un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Facilita el acoplamiento y desacoplamiento en aplicaciones extremadamente densas.
Tapa protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso.
Corning ClearCurve® fibra garantiza un alto rendimiento

La excelente resistencia a la curvatura y la compresión lo convierten en una opción ideal para cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción 80-240N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Chaqueta exterior con clasificación plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión de los cables, acelera el despliegue y mejora la flexibilidad y la capacidad de gestión para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la fiabilidad y el alto rendimiento de la conexión.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

V***s

United States

17 de dic. de 2023
5.0
Jumper cables received, the quality is good, very strong, the material is sufficient, fine workmanship, plugged in can be used, the data transmission of the fast, very good!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

Q***s

Germany

27 de my. de 2020
5.0
First time ordering MTP conversion harness cables from fs.com. We plan to use MTP cables for a particle physics experiment that needs 1000 fibers over 60m with fan-out parts. We will control and read out via fiber optics. At first, I placed an order on my own. Soon they sent me an email to check the information to make sure everything is OK. After confirming my concrete application for their technician, I took their advice and ordered another customized version—3 MTP-8 to MTP-24, planning to take the 24 strands from our MDF and separate them to IDFs. The package arrived very quickly, which was quite stiff enough to protect these cables inside. Also I required a test report for these products and they come along with the products. These values prove their high quality, which I also appreciate a lot. It has been nearly two weeks since I put them into use, nothing went wrong. Overall, I am happy with this purchase.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0

A***f

India

07 de my. de 2020
5.0
Love its design, which fits in my project perfectly. The cables are very flexible, much saving the need for extra cables and sparing the space for our data center.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente