このArista SFP-25G-LW-86.66互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1286.66nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの25GBase-LWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8472およびIEEE 802.3CC規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista SFP-25G-LW-86.66互換 25G LWDM SFP28光モジュール(1286.66nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#93801
#93801
158,346円 (税抜)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40174,181円 (税込)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
26 販売数
19 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月18日火曜日
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
Arista SFP-25G-LW-86.66互換 25G LWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1286.66nm、40km、 LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-25G-LW-86.66
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25Gbps
波長
1286.66nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML LWDM
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
消費電力
1.5W
消光比
4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
17dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
製品を見る 仕様一覧
Arista SFP-25G-LW-86.66互換 25G LWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1286.66nm、40km、 LC、DOM)
このArista SFP-25G-LW-86.66互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1286.66nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの25GBase-LWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8472およびIEEE 802.3CC規格に完全に準拠しています。
仕様一覧
型番
SFP-25G-LW-86.66
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25Gbps
波長
1286.66nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML LWDM
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
消費電力
1.5W
消光比
4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
17dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
158,346円 (税抜)
174,181円 (税込)
予約受付中