このArista Networks SFP-25G-CW-1290-10互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1290nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks SFP-25G-CW-1290-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(1290nm 10km DOM)
#76008
#76008
11,383円 (税抜)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SP12,521円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
16 販売数
30 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月05日水曜日
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
Arista Networks SFP-25G-CW-1290-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1290nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-25G-CW-1290-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.8Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
消費電力
1.3W
消光比
3.5dB
Modulation Format
NRZ
CDR
TX&RX
Transmit and Dispersion Penalty
1dB
パワーバジェット
14dB
Packaging Technology
TO-CAN Packaging
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
Application
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
25Gをリードする性能と品質
内蔵のMacromドライブチップにより、SFP28モジュールは25Gリンクにおいて高速、低消費電力を実現します。
Macromドライブチップ
安定した伝送
≤ 1.3W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
性能を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
仕様一覧
Arista Networks SFP-25G-CW-1290-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1290nm、10km、LC、DOM)
このArista Networks SFP-25G-CW-1290-10互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1290nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
仕様一覧
型番
SFP-25G-CW-1290-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.8Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
消費電力
1.3W
消光比
3.5dB
Modulation Format
NRZ
CDR
TX&RX
Transmit and Dispersion Penalty
1dB
パワーバジェット
14dB
Packaging Technology
TO-CAN Packaging
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
Application
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
25Gをリードする性能と品質
内蔵のMacromドライブチップにより、SFP28モジュールは25Gリンクにおいて高速、低消費電力を実現します。
Macromドライブチップ
安定した伝送
≤ 1.3W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
性能を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
11,383円 (税抜)
12,521円 (税込)
予約受付中