FS FHD(FS高密度)シリーズMTP®ファイバカセットはアプリケーションに合わせてカスタマイズされており、トランクのMTP®コネクタとLC/SCデュプレックスジャンパー間のインターフェースを提供します。このジャンパーは電子機器に直接接続されます。
US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現しています。
FHD高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、エンタープライズアプリケーション、1U最大96芯のLCファイバを構築するための複数のサイズ(1U/2U/4U)およびスタイルの一般的なソリューションです。