このJuniper Networks JNP-QSFP-40GE-LR4互換QSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーション向けに、高密度で低電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSAおよびIEEE 802.3ba 40GBASE-LR4およびOTU3 C4S1-2D1規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper JNP-QSFP-40GE-LR4互換 40GBASE-LR4 QSFP+モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#36114
#36114
44,521円 (税抜)
FS P/N: QSFP-LR4-40G48,973円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-40G
289 販売数
578 レビュー
14 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫29点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
グローバル倉庫556点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Juniper Networks JNP-QSFP-40GE-LR4互換 40GBASE-LR4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
JNP-QSFP-40GE-LR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
44.6Gbps(4x 11.2Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
4.5dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4.5dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
OTN OTU3、40Gイーサネット、ファイバチャンネル、SATA/SAS3、MSA準拠
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
40Gをリードする性能と品質
Semtechチップを内蔵したQSFP+ 40Gモジュールは、40Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたBOXパッケージを搭載しています。
Inphi Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
BOXパッケージング
優れた気密性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
See more
仕様一覧
Juniper Networks JNP-QSFP-40GE-LR4互換 40GBASE-LR4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
このJuniper Networks JNP-QSFP-40GE-LR4互換QSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーション向けに、高密度で低電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSAおよびIEEE 802.3ba 40GBASE-LR4およびOTU3 C4S1-2D1規格に完全に準拠しています。
製品規格
型番
JNP-QSFP-40GE-LR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
44.6Gbps(4x 11.2Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
4.5dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4.5dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
OTN OTU3、40Gイーサネット、ファイバチャンネル、SATA/SAS3、MSA準拠
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
40Gをリードする性能と品質
Semtechチップを内蔵したQSFP+ 40Gモジュールは、40Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたBOXパッケージを搭載しています。
Inphi Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
BOXパッケージング
優れた気密性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
44,521円 (税抜)
48,973円 (税込)
日本倉庫29点在庫あり
グローバル倉庫556点在庫あり