400GBASE-SR4.2モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、パラレルOM5マルチモードファイバで最大150mを実現します。IEEE 802.3プロトコルおよび400GAUI-8/PAM4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。また、4×100G-SR1.2をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell互換 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD光モジュール(850nm 100m DOM MPO-12 MMF 4× 100G-SR1.2をサポート)
#199405
#199405
184,281円 (税抜)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G202,709円 (税込)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年6月19日水曜日
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
Dell互換 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO、DOM)
製品規格
型番
QDD-SR4.2-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/150m@OM5
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5dBm ~ 4dBm
受信パワー
-8.5dBm ~ 4dBm
パワーバジェット
2dB
変調方式
8x 53.125Gb/s PAM4
消費電力
≤ 12W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
コアサイズ
(OM3)50/125µm、(OM4)50/125µm
包装技術
COB
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3-2015、QSFP-DD MSA
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる400G接続
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る 特徴
400G用をリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 12W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68db
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤ 12W | ≤ 10W | ≤ 10W | ≤ 10W |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
包装技術 | COB | COB | COB | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、OIF 56G PAM4、 IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs |
用途 | データセンター400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 8x 50Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 2x 400Gブレイクアウト400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター |
仕様一覧
Dell互換 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO、DOM)
400GBASE-SR4.2モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、パラレルOM5マルチモードファイバで最大150mを実現します。IEEE 802.3プロトコルおよび400GAUI-8/PAM4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。また、4×100G-SR1.2をサポートします。
製品規格
型番
QDD-SR4.2-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/150m@OM5
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5dBm ~ 4dBm
受信パワー
-8.5dBm ~ 4dBm
パワーバジェット
2dB
変調方式
8x 53.125Gb/s PAM4
消費電力
≤ 12W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
コアサイズ
(OM3)50/125µm、(OM4)50/125µm
包装技術
COB
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3-2015、QSFP-DD MSA
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる400G接続
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る 特徴
400G用をリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 12W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68db
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤ 12W | ≤ 10W | ≤ 10W | ≤ 10W |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
包装技術 | COB | COB | COB | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、OIF 56G PAM4、 IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs |
用途 | データセンター400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 8x 50Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 2x 400Gブレイクアウト400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
184,281円 (税抜)
202,709円 (税込)
予約受付中