このAPC Smart-UPSはビジネスのアップタイムおよび継続性を維持するためにITの専門家かネットワーク管理者のために設計されています。この5kVAオンライン3UラックマウントUPSは、停電時に重要な電子機器をサポートするために、純粋な正弦波電力と拡張ランタイムを提供します。それはNEMA L6-30P入力、4x IEC 320 C13および4x IEC 320 C19の出口および2x IECのジャンパーケーブルによって来ます。UPSには、UPSネットワークベースの監視および管理のためのネットワーク管理カードが組み込まれています。UPSは、物理サーバ、仮想マシン、およびHCIクラスタのグレースフル・シャットダウンを提供するPowerChuteネットワーク・シャットダウンが付属しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
APC® Smart-UPS オンライン 5000VA 3Uラックマウント UPS(4x C13+4x C19 IECコンセント、ネットワークカード+SmartSlot付属)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
APC® Smart-UPS On-Line 5000VA ラックマウント UPS(4x C13+4x C19 IECコンセント、ネットワークカード+SmartSlot付属)
2 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
接続ソリューション
特徴
重要なデバイスや機密性の高いデバイスに、転送時間をゼロでクリーンな電力を供給します。LCDインターフェイスとPowerChuteソフトウェアを使用して、設定を構成し、使用状況を監視します。
外部バッテリーパックとの互換性により、このサーバーUPSは、接続された電子機器に中断のない拡張可能なバッテリー電力を供給することができます。
Smart-UPS On-Lineは、サーバー、音声/データネットワーク、医療ラボ、および産業用アプリケーション向けに、高密度で真の二重変換オンライン電力保護を提供します。
UPS種類 | オンライン | ラインインタラクティブ | オンライン |
フォームファクタ | ラックマウント型 | ラック/タワー | ラックマウント型 |
トポロジー | ダブル変換オンライン | ラインインタラクティブ | ダブル変換オンライン |
取り付けの優先順位 | なし | 低い | なし |
交換用電池 | 3 | 1 | 1 |
無料スロット | 1 | 0 | 1 |
緊急電源オフ | |||
USB互換性 |
APC® Smart-UPS On-Line 5000VA ラックマウント UPS(4x C13+4x C19 IECコンセント、ネットワークカード+SmartSlot付属)
このAPC Smart-UPSはビジネスのアップタイムおよび継続性を維持するためにITの専門家かネットワーク管理者のために設計されています。この5kVAオンライン3UラックマウントUPSは、停電時に重要な電子機器をサポートするために、純粋な正弦波電力と拡張ランタイムを提供します。それはNEMA L6-30P入力、4x IEC 320 C13および4x IEC 320 C19の出口および2x IECのジャンパーケーブルによって来ます。UPSには、UPSネットワークベースの監視および管理のためのネットワーク管理カードが組み込まれています。UPSは、物理サーバ、仮想マシン、およびHCIクラスタのグレースフル・シャットダウンを提供するPowerChuteネットワーク・シャットダウンが付属しています。
2 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
重要なデバイスや機密性の高いデバイスに、転送時間をゼロでクリーンな電力を供給します。LCDインターフェイスとPowerChuteソフトウェアを使用して、設定を構成し、使用状況を監視します。
外部バッテリーパックとの互換性により、このサーバーUPSは、接続された電子機器に中断のない拡張可能なバッテリー電力を供給することができます。
Smart-UPS On-Lineは、サーバー、音声/データネットワーク、医療ラボ、および産業用アプリケーション向けに、高密度で真の二重変換オンライン電力保護を提供します。
UPS種類 | オンライン | ラインインタラクティブ | オンライン |
フォームファクタ | ラックマウント型 | ラック/タワー | ラックマウント型 |
トポロジー | ダブル変換オンライン | ラインインタラクティブ | ダブル変換オンライン |
取り付けの優先順位 | なし | 低い | なし |
交換用電池 | 3 | 1 | 1 |
無料スロット | 1 | 0 | 1 |
緊急電源オフ | |||
USB互換性 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
972,411円 (税抜)
1,069,652円 (税込)