S5860-48SCは、仮想スタッキングをサポートする48x 1G/10G ダウンリンクと8x 40G/100G QSFP28 アップリンクを備えた48ポート1G/10G イーサネットレイヤ 3スイッチです。最先端のBroadcomチップと ARM A9クアッドコアCPUを搭載し、2.56T のスイッチング容量と1,904 Mppsの転送速度を提供します。このマネージドエンタープライズスイッチは、ホットスワップ可能な冗長電源、3+1 ホットスワップ可能なスマートファン、ハードウェア レベルのデュアル フラッシュ チップを備えたカスタマイズ可能な電源モジュールとパックを提供し、優れたパフォーマンスと信頼性を実現します。大規模なキャンパスネットワークアグリゲーション、中小規模のネットワークコア、および高速伝送と長距離接続を必要とするデータセンター、リモートオフィス、WAN拡張などのシナリオに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S5860-48SC、48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28付き、スタッキング対応、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネット L3スイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28、スタック可能、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
最大2ユニットスタッキング可能
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、経路MTU探索をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
接続ソリューション
特徴
OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信することで労働時間を削減します。
RJ45ポート | — | — | 24x 10G | — | 48x 1G | 48x 1G |
SFPポート | — | — | — | 48x 1G SFP | — | — |
SFP+ポート | 48x 10G SFP+ | 20x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 8x 100G QSFP28 | 4x 25G SFP28、 2x 40G QSFP+ | 4x 25G SFP28 | — | — | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大2ユニット | 最大2ユニット | 最大2ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大4ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | |||||
高度なセキュリティ |
ビデオ
48ポート イーサネット L3スイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28、スタック可能、Broadcomチップ)
S5860-48SCは、仮想スタッキングをサポートする48x 1G/10G ダウンリンクと8x 40G/100G QSFP28 アップリンクを備えた48ポート1G/10G イーサネットレイヤ 3スイッチです。最先端のBroadcomチップと ARM A9クアッドコアCPUを搭載し、2.56T のスイッチング容量と1,904 Mppsの転送速度を提供します。このマネージドエンタープライズスイッチは、ホットスワップ可能な冗長電源、3+1 ホットスワップ可能なスマートファン、ハードウェア レベルのデュアル フラッシュ チップを備えたカスタマイズ可能な電源モジュールとパックを提供し、優れたパフォーマンスと信頼性を実現します。大規模なキャンパスネットワークアグリゲーション、中小規模のネットワークコア、および高速伝送と長距離接続を必要とするデータセンター、リモートオフィス、WAN拡張などのシナリオに最適です。
ソフトウェアスポットライト
最大2ユニットスタッキング可能
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、経路MTU探索をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
OSPFは、自律システムをエリアに分割することでトポロジを簡素化し、最短パスを自動的に計算して更新し、リンクステータス情報を送信することで労働時間を削減します。
RJ45ポート | — | — | 24x 10G | — | 48x 1G | 48x 1G |
SFPポート | — | — | — | 48x 1G SFP | — | — |
SFP+ポート | 48x 10G SFP+ | 20x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 8x 100G QSFP28 | 4x 25G SFP28、 2x 40G QSFP+ | 4x 25G SFP28 | — | — | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大2ユニット | 最大2ユニット | 最大2ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大4ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | |||||
高度なセキュリティ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
576,185円 (税抜)
633,804円 (税込)