Intel互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE P802.3byイーサネット規格とSFP28 MSA規格に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特長により、設置が容易で、高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4m(13ft) Intel互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#187944
#187944
8,213円 (税抜)
FS P/N: S28-PC049,034円 (税込)
FS P/N: S28-PC04
8 販売数
84 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年5月22日水曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Intel互換 25G SFP28 DACケーブル(4メートル、パッシブ、SFP28/SFP28、30AWG)
製品規格
型番
S28-PC04
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長
4m(13ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネ
25G DACケーブルは、超低消費電力で省エネを実現し、光ファイバを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅製ケーブル
パッチングの簡素化
スパインリーフアーキテクチャにより、より大きなネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACケーブルは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
ビデオ
仕様一覧
Intel互換 25G SFP28 DACケーブル(4メートル、パッシブ、SFP28/SFP28、30AWG)
Intel互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE P802.3byイーサネット規格とSFP28 MSA規格に準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特長により、設置が容易で、高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
製品規格
型番
S28-PC04
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長
4m(13ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネ
25G DACケーブルは、超低消費電力で省エネを実現し、光ファイバを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅製ケーブル
パッチングの簡素化
スパインリーフアーキテクチャにより、より大きなネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACケーブルは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,213円 (税抜)
9,034円 (税込)
グローバル倉庫9点在庫あり