400GBASE-LR8モジュール、デュプレックスLCコネクタ、パラレルシングルモードファイバで最大10kmをサポートします。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4規格に準拠しています。
400ギガビットイーサネット信号は、8つの波長で伝送され、 8つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。
ご注意: FS P/NはQDD-LR8-400GからQDD-LR8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。