3Uファントレイは、ラックやサーバーキャビネット内の換気を良くするための理想的なアクセサリーです。より良いエアフローは、貴重なラックコンポーネントを冷却し、システムパフォーマンスを向上させ、ダウンタイム、損傷、データロスにつながる高価な機器の故障を回避するのに役立ちます。FANS3U3Fは、1つのラックスペースしか必要とせず、エンクロージャーやサーバーキャビネットに簡単に取り付けることができます。3つの強力なファンを搭載しており、ラックの低い位置に取り付けて熱気をラックから押し出す必要があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
水平ラックマウント3Uファンパネル(3ファン、電源スイッチ付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FANP3U3F 水平ラックマウント3Uファンパネル(3ファン、電源スイッチ付き)
(483x130x44mm)
接続ソリューション
特徴
3つのファンを備えたこのファントレイは、ラックエンクロージャーおよびサーバーキャビネット内の換気を向上させる理想的なアクセサリーであり、機器を冷却するための健全なフローストリームを提供します。
プリインストールされたデザイン
プレインストール設計により、素早く簡単に取り付け可能
アルミダイキャスト製塗装
アルミダイキャスト製塗装で、使いやすさを追求したデザイン
電源スイッチ
シンプルで実用的なワンボタンスイッチファン
ファンは240 CFMでラック内の熱気を後部から前部に運び出し、より良いエアフローはラックコンポーネントを冷却し、コストのかかる機器の故障を回避するのに役立ちます。
ラックスペース数 | 3U | 1U | 1U |
電源 | 110V ~ 130Vまたは220 ~ 230V、50Hz | 110V ~ 130Vまたは220 ~ 230V、50Hz | 110V ~ 130Vまたは220 ~ 230V、50Hz |
入力電力 | 15W | 15W | 15W |
エアフロー | 240CFM | 160CFM | 320CFM |
定格速度 | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM |
重量 | 7.05lbs (3.2kg) | 7.72lbs (3.5kg) | 12.13lbs (5.5kg) |
寸法(HxWxD) | 14.49''x5.12"x1.32" (483x130x44mm) | 14.49''x5.1"x1.32" (483x170x44mm) | 14.49''x12.99"x1.32" (483x330x44mm) |
FANP3U3F 水平ラックマウント3Uファンパネル(3ファン、電源スイッチ付き)
3Uファントレイは、ラックやサーバーキャビネット内の換気を良くするための理想的なアクセサリーです。より良いエアフローは、貴重なラックコンポーネントを冷却し、システムパフォーマンスを向上させ、ダウンタイム、損傷、データロスにつながる高価な機器の故障を回避するのに役立ちます。FANS3U3Fは、1つのラックスペースしか必要とせず、エンクロージャーやサーバーキャビネットに簡単に取り付けることができます。3つの強力なファンを搭載しており、ラックの低い位置に取り付けて熱気をラックから押し出す必要があります。
(483x130x44mm)
3つのファンを備えたこのファントレイは、ラックエンクロージャーおよびサーバーキャビネット内の換気を向上させる理想的なアクセサリーであり、機器を冷却するための健全なフローストリームを提供します。
プリインストールされたデザイン
プレインストール設計により、素早く簡単に取り付け可能
アルミダイキャスト製塗装
アルミダイキャスト製塗装で、使いやすさを追求したデザイン
電源スイッチ
シンプルで実用的なワンボタンスイッチファン
ファンは240 CFMでラック内の熱気を後部から前部に運び出し、より良いエアフローはラックコンポーネントを冷却し、コストのかかる機器の故障を回避するのに役立ちます。
ラックスペース数 | 3U | 1U | 1U |
電源 | 110V ~ 130Vまたは220 ~ 230V、50Hz | 110V ~ 130Vまたは220 ~ 230V、50Hz | 110V ~ 130Vまたは220 ~ 230V、50Hz |
入力電力 | 15W | 15W | 15W |
エアフロー | 240CFM | 160CFM | 320CFM |
定格速度 | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM |
重量 | 7.05lbs (3.2kg) | 7.72lbs (3.5kg) | 12.13lbs (5.5kg) |
寸法(HxWxD) | 14.49''x5.12"x1.32" (483x130x44mm) | 14.49''x5.1"x1.32" (483x170x44mm) | 14.49''x12.99"x1.32" (483x330x44mm) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
12,823円 (税抜)
14,105円 (税込)