48ポートCat6パッチパネル データセンターにおける高密度かつ簡単なパッチングソリューション。Cat6イーサネットパッチパネルは、19インチラックでの使用を想定しており、10/100/1000Base-Tおよび10GBase-Tイーサネットアプリケーションに最適です。ネットワークを束ねて入線と出線を接続し、有線ネットワークの整理整頓を改善します。ネットワークパッチパネルの前面と背面にある明確なナンバリングにより、ケーブルを素早く簡単に識別できます。また、取り外し可能なケーブルマネジメントバーにより、イーサネットケーブルをすっきりと整理することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 カプラーパッチパネル(48ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1U 48ポート Cat6 UTPフィードスルーパッチパネル(10/100/1000Base-Tおよび10GBase-Tイーサネット用)
接続ソリューション
特徴
パッチパネルは48ポートを搭載しています。RJ45インターフェースにより、パッチパネル上の終端をパンチダウンすることなく、RJ45パッチコードに素早くプラグ&プレイで接続できます。
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で容易な設置を可能にします。データセンターにおいて、標準ベースの、柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法となります。
取り外し可能なバックバーにより、パッチ
ケーブルをすっきりと整理できる
取り外し可能なシールド付きキーストーンジャックを工具なしで交換できる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
カテゴリー | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 48 | 48 | 48 |
終端 | カプラー | カプラー | 110型パンチダウン |
シールドタイプ | シールド付き | シールドなし | シールドなし |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット |
寸法((HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
1U 48ポート Cat6 UTPフィードスルーパッチパネル(10/100/1000Base-Tおよび10GBase-Tイーサネット用)
48ポートCat6パッチパネル データセンターにおける高密度かつ簡単なパッチングソリューション。Cat6イーサネットパッチパネルは、19インチラックでの使用を想定しており、10/100/1000Base-Tおよび10GBase-Tイーサネットアプリケーションに最適です。ネットワークを束ねて入線と出線を接続し、有線ネットワークの整理整頓を改善します。ネットワークパッチパネルの前面と背面にある明確なナンバリングにより、ケーブルを素早く簡単に識別できます。また、取り外し可能なケーブルマネジメントバーにより、イーサネットケーブルをすっきりと整理することができます。
パッチパネルは48ポートを搭載しています。RJ45インターフェースにより、パッチパネル上の終端をパンチダウンすることなく、RJ45パッチコードに素早くプラグ&プレイで接続できます。
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で容易な設置を可能にします。データセンターにおいて、標準ベースの、柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法となります。
取り外し可能なバックバーにより、パッチ
ケーブルをすっきりと整理できる
取り外し可能なシールド付きキーストーンジャックを工具なしで交換できる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
カテゴリー | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 48 | 48 | 48 |
終端 | カプラー | カプラー | 110型パンチダウン |
シールドタイプ | シールド付き | シールドなし | シールドなし |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット |
寸法((HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)