110パンチダウン終端を備えた48ポートCat6パッチパネルは、T568AとT568Bの両方の配線にカラーコード化されており、あらゆる音声やLANアプリケーションに最適なソリューションを提供します。ユニークなデザインにより、簡単にパンチダウン終端が可能です。4つのスロット付き蝶ネジを外すだけで、「アッパーデッキ」パンチダウンアレイを取り外すことができます。パンチダウンアレイを取り外した後、アッパーデッキを取り付け、パンチダウンアレイを取り付けます。ケーブルの取り回しがしやすいよう、ワイヤーロープを内蔵しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 110タイプのパッチパネル(48ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
#167463
#167463
11,959円 (税抜)
FS P/N: C6P-U48P1101U13,155円 (税込)
FS P/N: C6P-U48P1101U
136 販売数
1 レビュー
3 Q&A
モデル:
グローバル倉庫28点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年6月25日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1U 48ポートCat6 UTPパンチダウンパッチパネル(10/100/1000Base-Tおよび10GBase-Tイーサネット用)
仕様一覧
カテゴリー
Cat6/Cat5e
ポート数
48
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
1U
材質
SPCC + PC プラスチック
色
黒色
終端
110型パンチダウン
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
フラット
寸法(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
動作温度範囲
-20 ~ 68°C (-4 ~ 20°F)
認証取得状況
RoHS対応
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
過酷な使用環境下でも長寿命化を実現
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で簡単な設置が可能です。データセンターにおいて、標準規格に準拠し、柔軟性と信頼性の高い銅製プラットフォームを構築する理想的なソリューションです。
パンチダウン終端を容易にする取り外し可能な「アッパーデッキ」
568A/568B配線用に色分け
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat6およびCat5eケーブルに対応
カテゴリー | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 48 | 48 | 48 |
終端 | 110型パンチダウン | カプラー | カプラー |
シールドタイプ | シールドなし | シールド付き | シールドなし |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット |
寸法((HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
仕様一覧
1U 48ポートCat6 UTPパンチダウンパッチパネル(10/100/1000Base-Tおよび10GBase-Tイーサネット用)
110パンチダウン終端を備えた48ポートCat6パッチパネルは、T568AとT568Bの両方の配線にカラーコード化されており、あらゆる音声やLANアプリケーションに最適なソリューションを提供します。ユニークなデザインにより、簡単にパンチダウン終端が可能です。4つのスロット付き蝶ネジを外すだけで、「アッパーデッキ」パンチダウンアレイを取り外すことができます。パンチダウンアレイを取り外した後、アッパーデッキを取り付け、パンチダウンアレイを取り付けます。ケーブルの取り回しがしやすいよう、ワイヤーロープを内蔵しています。
仕様一覧
カテゴリー
Cat6/Cat5e
ポート数
48
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
1U
材質
SPCC + PC プラスチック
色
黒色
終端
110型パンチダウン
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
フラット
寸法(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
動作温度範囲
-20 ~ 68°C (-4 ~ 20°F)
認証取得状況
RoHS対応
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
過酷な使用環境下でも長寿命化を実現
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で簡単な設置が可能です。データセンターにおいて、標準規格に準拠し、柔軟性と信頼性の高い銅製プラットフォームを構築する理想的なソリューションです。
パンチダウン終端を容易にする取り外し可能な「アッパーデッキ」
568A/568B配線用に色分け
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat6およびCat5eケーブルに対応
カテゴリー | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 48 | 48 | 48 |
終端 | 110型パンチダウン | カプラー | カプラー |
シールドタイプ | シールドなし | シールド付き | シールドなし |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット |
寸法((HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
11,959円 (税抜)
13,155円 (税込)
グローバル倉庫28点在庫あり