ベーシック配電ユニット(PDU)は、UPSシステム、発電機、またはユーティリティソースから複数の出力コンセントを持つ単一の入力によって複数のデバイスに電力を供給するための信頼性とコスト効率の高い方法です。ベーシックPDUシリーズには、1Uと0Uのオプションのモデルがあり、前面または背面に多様なコンセント配置を備え、データセンターやその他の電気的に要求の厳しいアプリケーション向けに設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
単相 16A/120V ベーシックPDU(6 IEC320 C13 & 2 C19アウトレット、IEC320 C20プラグ、10ftコード、1Uラックマウント)
#157094
#157094
14,264円 (税抜)
FS P/N: PDU-C208I-HBS15,690円 (税込)
FS P/N: PDU-C208I-HBS
41 販売数
2 レビュー
3 Q&A
モデル:
グローバル倉庫57点在庫あり、配達予定日2024年5月12日日曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
6,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
単相 16A/120VベーシックPDU(6 IEC320 C13 & 2 C19アウトレット、IEC320 C20プラグ、10ftコード、1Uラックマウント)
製品規格
PDUタイプ
ベーシック
位相
単相
ソケットタイプ
6 IEC320 C13 & 2 C19
プラグタイプ
IEC320 C20
定格電流
16A
定格電圧
120V
負荷容量
3.68kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft (3m)
構造の材質
アルミニウム合金
ラックスペース数
1U
寸法(HxWxD)
19.33''x 1.75''x 1.75'' (491x 44.4x 44.4mm)
取り付け方法
水平
動作温度範囲
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
接続ソリューション
サーバールーム配電ソリューション
サーバールーム配電ソリューション
製品を見る 特徴
信頼性の高い配電
基本的なPDUは、電気機器に安定した配電を提供します。
親切な設計
取付けが容易なキーホールの土台スロット
高品質銅チップ
電気伝導性、耐熱性、省エネルギーに優れる
堅牢なハウジング材質
アルミニウム合金ハウジングは、PDUをより耐摩耗性を向上
製品タイプ | ベーシック | メーター付き | モニター付き | スイッチ式 | スイッチ式コンセント |
サーキットブレーカー | — | 2、磁気油圧式 | 2、磁気油圧式 | 3、磁気油圧式 | 3、油圧式 |
個別スイッチ制御 | — | — | — | ||
アラームインジケーター | |||||
個別アウトレット監視 | — | — | — | — | |
ブザーのビープ音 | — | ||||
ユーザー定義アラーム | — | — | |||
操作ログ | — | ||||
ホットスワップ対応電流計 | — | ||||
ネットワークアクセス | — | — |
仕様一覧
単相 16A/120VベーシックPDU(6 IEC320 C13 & 2 C19アウトレット、IEC320 C20プラグ、10ftコード、1Uラックマウント)
ベーシック配電ユニット(PDU)は、UPSシステム、発電機、またはユーティリティソースから複数の出力コンセントを持つ単一の入力によって複数のデバイスに電力を供給するための信頼性とコスト効率の高い方法です。ベーシックPDUシリーズには、1Uと0Uのオプションのモデルがあり、前面または背面に多様なコンセント配置を備え、データセンターやその他の電気的に要求の厳しいアプリケーション向けに設計されています。
製品規格
PDUタイプ
ベーシック
位相
単相
ソケットタイプ
6 IEC320 C13 & 2 C19
プラグタイプ
IEC320 C20
定格電流
16A
定格電圧
120V
負荷容量
3.68kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft (3m)
構造の材質
アルミニウム合金
ラックスペース数
1U
寸法(HxWxD)
19.33''x 1.75''x 1.75'' (491x 44.4x 44.4mm)
取り付け方法
水平
動作温度範囲
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
接続ソリューション
サーバールーム配電ソリューション
サーバールーム配電ソリューション
製品を見る 特徴
信頼性の高い配電
基本的なPDUは、電気機器に安定した配電を提供します。
親切な設計
取付けが容易なキーホールの土台スロット
高品質銅チップ
電気伝導性、耐熱性、省エネルギーに優れる
堅牢なハウジング材質
アルミニウム合金ハウジングは、PDUをより耐摩耗性を向上
製品タイプ | ベーシック | メーター付き | モニター付き | スイッチ式 | スイッチ式コンセント |
サーキットブレーカー | — | 2、磁気油圧式 | 2、磁気油圧式 | 3、磁気油圧式 | 3、油圧式 |
個別スイッチ制御 | — | — | — | ||
アラームインジケーター | |||||
個別アウトレット監視 | — | — | — | — | |
ブザーのビープ音 | — | ||||
ユーザー定義アラーム | — | — | |||
操作ログ | — | ||||
ホットスワップ対応電流計 | — | ||||
ネットワークアクセス | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)
グローバル倉庫57点在庫あり