このIntel互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1542.94nmの波長を使用し、25GBase-DWDMのスループットでシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク距離を提供できます。このモジュールは、25Gイーサネット、テレコムとデータセンターに25GBASEのイーサネット接続オプションを提供できます。また、SFP28 MSA、CPRIとeCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Intel C43互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1542.94nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#156490
#156490
115,122円 (税抜)
FS P/N: DC43-25GS28-10-I126,634円 (税込)
FS P/N: DC43-25GS28-10-I
0 販売数
16 レビュー
0 質問内容
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年6月03日月曜日
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
Intel互換 25G DWDM SFP28 100GHzモジュール(SMF、1542.94nm、10km、LC、DOM、データセンター&テレコム用)
仕様一覧
型番
DC43-25GS28-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1542.94nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、RoHS
保証期間
5年
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切なアッテネーターを使用してください。
距離
≤ 10km
アッテネーター
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするDWDM SFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各モジュールは互換性テストを実施し、データセンター用25Gリンクの多重化接続を検証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
仕様一覧
Intel互換 25G DWDM SFP28 100GHzモジュール(SMF、1542.94nm、10km、LC、DOM、データセンター&テレコム用)
このIntel互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1542.94nmの波長を使用し、25GBase-DWDMのスループットでシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク距離を提供できます。このモジュールは、25Gイーサネット、テレコムとデータセンターに25GBASEのイーサネット接続オプションを提供できます。また、SFP28 MSA、CPRIとeCPRI規格に完全に準拠しています。
仕様一覧
型番
DC43-25GS28-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1542.94nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、RoHS
保証期間
5年
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切なアッテネーターを使用してください。
距離
≤ 10km
アッテネーター
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするDWDM SFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各モジュールは互換性テストを実施し、データセンター用25Gリンクの多重化接続を検証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
115,122円 (税抜)
126,634円 (税込)
予約受付中