NVIDIA InfiniBand MMS1C10-CM互換トランシーバーは、シングルモード・ファイバで最大500mのリーチを持つ100GbEリンク用に設計された、4チャンネル、プラガブル、QSFP28光トランシーバーです。光インターフェイスは、標準MPOコネクターを介したパラレルMMFケーブル用に、各方向4つの光チャンネル/ファイバで構成されています。各チャンネル/ファイバは最大25.78125GBdの信号速度で動作する。InfiniBand EDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
ご注意: FSのP/NがQSFP-PSM4-100GからQSFP-PSM4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。