800G NDR OSFPモジュール
800G NDR OSFP DAC
400G NDR OSFP モジュール
400G NDR OSFP DAC & AOC
HPC向け高速InfiniBandソリューション
NVIDIA Quantum-2 InfiniBandプラットフォームとGPUサーバーを活用することで、FSはNDRネットワークソリューションを提供し、高速、低レイテンシ、スケーラビリティ、効率の面で大きな利点を提供します。
FS InfiniBand製品を選ぶ理由
FS InfiniBandケーブルとモジュールは、高帯域幅、低レイテンシ、高信頼性接続を必要とするHPCネットワークのパフォーマンスを最大化するように設計された、Mellanox/NVIDIA独自の技術要件を満たしています。
NVIDIA/Mellanoxデバイスの測定データ
高性能のFS InfiniBandモジュールとケーブルは、NVIDIA/MellanoxスイッチとNIC製品に完璧に適合し、スーパーコンピュータや厳しい要件のハイパースケールシステムに最適な伝送効率を提供します。
低遅延
低BER
高帯域幅
互換性テスト
NVIDIA/Mellanox InfiniBand NDR/HDR/EDRスイッチおよびNICを使用することで、FSテストセンターはオリジナル環境を完全に再現し、各パーツの互換性をテストします。
NVIDIA Quantum-2 QM9700シリーズ
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
NVIDIA Quantum QM8700シリーズ
MQM8700-HS2F
MQM8790-HS2F
NVIDIA スイッチ-IB 2 SB7800シリーズ
MSB7800-ES2F
MSB7890-ES2F
NVIDIA ConnectX アダプタ
MCX75510AAS-NEAT
MCX653106A-ECAT-SP
おすすめ製品
InfiniBand NDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
Broadcom 7nm DSPチップ内蔵、最大消費電力15W
Quantum-2空冷スイッチに採用されたフィントップOSFP
800G対800Gスイッチ間または800G対2本の400G ConnectX-7リンクをサポート
InfiniBand NDRエンドツーエンドシステムの認定を取得
5nm DSP内蔵、最大消費電力9W
ConnectX-7アダプタ用フラットトップOSFP
スイッチ・アダプタ間800G-to-2x 400Gリンクをサポート
InfiniBand HDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
最大消費電力6.5W
スイッチ間の200G-200Gリンクをサポート
4x 50G-PAM4電気から4x 50G-PAM4光多重化へ
InfiniBand EDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
Macomチップを内蔵し、最大消費電力2.5W
スイッチ間またはスイッチ・アダプタ間の100G-to-100Gをサポート
4x25G-NRZ電気-4x25G-NRZ光パラレル
InfiniBand FDR10エンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
内蔵Macomチップ、最大消費電力1.5W
スイッチ間またはスイッチ対アダプタの40G対40Gをサポート
4x 10G-NRZ電気から4x 10G-NRZ光パラレル
InfiniBand NDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
低遅延、低挿入損失、低クロストーク、高速相互接続
8×100G-PAM4から8×100G-PAM4へ
100%オリジナル検証済み、NVIDIA QM9700/9790デバイスに完全対応
InfiniBand NDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
低遅延、低挿入損失、低クロストーク、高速相互接続
2x 4x50G-PAM4からデュアル4x50G-PAM4へ
100%オリジナル検証済み、NVIDIA QM9700/9790デバイスに完全対応
InfiniBand NDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
低遅延、低挿入損失、低クロストーク、高速相互接続
2x 4x50G-PAM4からデュアル4x50G-PAM4へ
100%オリジナル検証済み、NVIDIA QM9700/9790デバイスに完全対応