NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM互換OSFP光トランシーバは、800Gb/秒、2x400Gb/秒、ツインポートOSFP、DR8シングルモード、パラレル、8チャネル・トランシーバで、各400Gb/秒の2ファイバ4チャネルMPO-12/APC光コネクタを2個使用します。パラレルシングルモード、リーチ8チャネル(DR8)デザインは、100G-PAM4変調を使用し、8本のシングルモードファイバを使用して最大ファイバリーチは500m。InfiniBandのNDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。Quantum-2空冷スイッチに使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM互換 OSFP 800G DR8 PAM4 2x DR4光モジュール(1310nm 500m DOM デュアルMPO-12/APC NDR SMF フィン付きトップ)
#205319
#205319
215,979円 (税抜)
FS P/N: OSFP-DR8-800G237,577円 (税込)
FS P/N: OSFP-DR8-800G
109 販売数
5 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年6月18日火曜日
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
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM互換 OSFP 800G DR8 PAM4光モジュール(2x DR4、1310nm、500m、デュアルMPO-12/APC、DOM、フィントップ)
製品規格
型番
MMS4X00-NM
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信電力
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
受信機過負荷
5dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
包装技術
COB(チップオンボード)実装
変調方式
PAM4
CDR(クロックとデータのリカバリ)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3cu-2021、IEEE P802.3ck D2.2
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の800G~800Gリンク
ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
スイッチ間の800G~800Gリンク
製品を見る ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
製品を見る 特徴
InfiniBandアーキテクチャでHPCのパワーを解き放つ
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPトランシーバーは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
確実な製造
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィントップ
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
中心波長 | 1310nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 850nm |
コネクタ | デュアルMPO-12/APC | デュアルLCデュプレックス/UPC | デュアルMPO-12/APC |
最大伝送距離 | 500m | 2km | 30m@OM3 50m@OM4 |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | VCSEL |
包装技術 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 15W |
アプリケーション | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト |
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM互換 OSFP 800G DR8 PAM4光モジュール(2x DR4、1310nm、500m、デュアルMPO-12/APC、DOM、フィントップ)
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM互換OSFP光トランシーバは、800Gb/秒、2x400Gb/秒、ツインポートOSFP、DR8シングルモード、パラレル、8チャネル・トランシーバで、各400Gb/秒の2ファイバ4チャネルMPO-12/APC光コネクタを2個使用します。パラレルシングルモード、リーチ8チャネル(DR8)デザインは、100G-PAM4変調を使用し、8本のシングルモードファイバを使用して最大ファイバリーチは500m。InfiniBandのNDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。Quantum-2空冷スイッチに使用されています。
製品規格
型番
MMS4X00-NM
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信電力
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
受信機過負荷
5dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
包装技術
COB(チップオンボード)実装
変調方式
PAM4
CDR(クロックとデータのリカバリ)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3cu-2021、IEEE P802.3ck D2.2
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の800G~800Gリンク
ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
スイッチ間の800G~800Gリンク
製品を見る ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
製品を見る 特徴
InfiniBandアーキテクチャでHPCのパワーを解き放つ
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPトランシーバーは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
確実な製造
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィントップ
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
中心波長 | 1310nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 850nm |
コネクタ | デュアルMPO-12/APC | デュアルLCデュプレックス/UPC | デュアルMPO-12/APC |
最大伝送距離 | 500m | 2km | 30m@OM3 50m@OM4 |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | VCSEL |
包装技術 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 15W |
アプリケーション | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
215,979円 (税抜)
237,577円 (税込)
予約受付中