NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM互換OSFP光トランシーバは、800Gb/秒、2x400Gb/秒、ツインポートOSFP、2xFR4シングルモード、多重化、8チャネルトランシーバで、2本の2ファイバLCデュプレックス光コネクタを使用し、それぞれ4チャネルの100G-PAM4を伝送します。デュアル・ファーリーチ8チャネル(2xFR4)デザインは、CWDM4シリアル多重1310nm波長グリッドに基づく100G-PAM4電気および光変調を使用します。この製品は、InfiniBand NDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。Quantum-2空冷スイッチに使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM互換 OSFP 800G 2FR4 PAM4光モジュール(1310nm 2km DOM デュアルLCデュプレックス/UPC NDR SMF フィン付きトップ)
#205315
#205315
272,171円 (税抜)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G299,388円 (税込)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
121 販売数
5 レビュー
3 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
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
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM互換 OSFP 800G 2FR4 PAM4光モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、2km、デュアルLC/UPC、DOM、フィントップ)
仕様一覧
型番
MMS4X50-NM
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
デュアルLCデュプレックスUPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.2 ~ 4.4dBm
最小受信電力
-7.2dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
4.4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の800G~800Gリンク
スイッチ間の800G~800Gリンク
製品を見る 特徴
InfiniBandアーキテクチャでHPCのパワーを解き放つ
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPトランシーバーは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
確実な創造
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィントップ
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 850nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルLCデュプレックス | デュアルMPO-12/APC | デュアルMPO-12/APC |
最大伝送距離 | 2km | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | VCSEL | EML |
包装技術 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 |
チップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 15W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト |
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM互換 OSFP 800G 2FR4 PAM4光モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、2km、デュアルLC/UPC、DOM、フィントップ)
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM互換OSFP光トランシーバは、800Gb/秒、2x400Gb/秒、ツインポートOSFP、2xFR4シングルモード、多重化、8チャネルトランシーバで、2本の2ファイバLCデュプレックス光コネクタを使用し、それぞれ4チャネルの100G-PAM4を伝送します。デュアル・ファーリーチ8チャネル(2xFR4)デザインは、CWDM4シリアル多重1310nm波長グリッドに基づく100G-PAM4電気および光変調を使用します。この製品は、InfiniBand NDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。Quantum-2空冷スイッチに使用されています。
仕様一覧
型番
MMS4X50-NM
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
デュアルLCデュプレックスUPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.2 ~ 4.4dBm
最小受信電力
-7.2dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
4.4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の800G~800Gリンク
スイッチ間の800G~800Gリンク
製品を見る 特徴
InfiniBandアーキテクチャでHPCのパワーを解き放つ
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPトランシーバーは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
確実な創造
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィントップ
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
中心波長 | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm | 850nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルLCデュプレックス | デュアルMPO-12/APC | デュアルMPO-12/APC |
最大伝送距離 | 2km | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | VCSEL | EML |
包装技術 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 |
チップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ | Broadcom 7nm DSPチップ |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 15W | ≤ 16.5W |
適用範囲 | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
272,171円 (税抜)
299,388円 (税込)
グローバル倉庫10点在庫あり