NVIDIA InfiniBand MMA1L10-CR互換トランシーバは、シングルモードファイバで最大10kmの到達距離を持つ100GbEリンク用に設計された、4チャンネル、プラガブル、QSFP28、光トランシーバです。このモジュールは、25Gb/秒の電気データ4入力チャンネルを、4つの異なる波長のLAN WDM光信号4チャンネルに変換し、これらを1つの光送信信号に多重化します。また、InfiniBand EDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用も認められています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
ご注意: FSのP/NがQSFP-LR4-100GからQSFP-LR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。