Cat6 UTPパッチコードは、24AWGシールドなしツイストペア銅ケーブルを使用し、 両端には高性能モジュラープラグが付いています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6LANパッチケーブル規格の性能を超え、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供し、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mbpsおよび550MHzをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2ft(0.6m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル、橙色
#151506
#151506
432円 (税抜)
FS P/N: C6UTPSGPVC475円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGPVC
1.4K 販売数
0 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫34点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
120 点仕入れ中、配達予定日2024年6月05日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
2ft(0.6m) (プラグを含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
データセンターの水平配線
もっと見る
ハイブリッド配線
製品を見る データセンターの水平配線
製品を見る PoE配線接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
素早く視覚的に識別できる色分けされたケーブル
フルーク・ネットワークス-ケーブルテスト
100%フルークパッチコードテストは、各LANコードが指定された性能を提供することを確信します。
ビデオ
仕様一覧
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
Cat6 UTPパッチコードは、24AWGシールドなしツイストペア銅ケーブルを使用し、 両端には高性能モジュラープラグが付いています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6LANパッチケーブル規格の性能を超え、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供し、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mbpsおよび550MHzをサポートします。
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
2ft(0.6m) (プラグを含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
ハイブリッド配線
データセンターの水平配線
もっと見る
ハイブリッド配線
製品を見る データセンターの水平配線
製品を見る PoE配線接続
製品を見る 特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
素早く視覚的に識別できる色分けされたケーブル
フルーク・ネットワークス-ケーブルテスト
100%フルークパッチコードテストは、各LANコードが指定された性能を提供することを確信します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
432円 (税抜)
475円 (税込)
グローバル倉庫34点在庫あり