FS 4U クアッドノードサーバーアーキテクチャは市場で実証されており、4Uフォームファクタで並外れたスループット、ストレージ、ネットワーク、I/O、メモリ、および処理能力を提供します。お客様は、提供されるソリューションを使用して最も困難なIT ニーズに対応し、並外れた総所有コスト(TCO)の恩恵を受けることができます。FS 4Uクアッドノードサーバーソリューションは、展開と保守を簡素化するように設計されており、最大容量での継続的な運用を保証するために最高品質で組み立てられています。Bauder 4Uクアッドノードサーバーを使用すると、ハイエンド企業、データセンター、HPC、およびクラウドコンピューティング環境の顧客は、データセンターのリソースから最大の競争上の優位性を得ることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NS7440、4U高密度サーバー(8x Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載、最大3TBのメモリ、32x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、1200W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NS7440、4U高密度サーバー、8x Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載(最大3TBのメモリ、32x 3.5''/2.5'' ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、1200Wの冗長電源)
製品スポットライト
1つの4Uフレームに最大4つのハーフ幅デュアルウェイサーバーノードと32台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブ
各ノードは8台の3.5インチ ホットスワップハードディスク、オプションのNVMe、SAS、SATAの柔軟なコロケーション、オプションでSAS 3008および3108バージョンをサポートし、組み込みの1つのM.2NVMe SSDをサポート
各ノードはネットワーク拡張モジュール(SIOM)をサポートし、1G、10G、25G、40G、100Gなどの柔軟なネットワークオプションをユーザーに提供
各ノードは、1つのハーフハイトPCI-E 3.0 x16拡張スロットをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
各ノードは、RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
各ノードのデュアルソケット第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ
中央冷却ファンと4つの共有チタン(96%)グレードのホットスワップ可能な電源をサポート
ホットスワップ可能なサーバーノード、電源装置、およびディスクドライブにより可用性が向上
接続ソリューション
ビデオ
NS7440、4U高密度サーバー、8x Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ搭載(最大3TBのメモリ、32x 3.5''/2.5'' ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、1200Wの冗長電源)
FS 4U クアッドノードサーバーアーキテクチャは市場で実証されており、4Uフォームファクタで並外れたスループット、ストレージ、ネットワーク、I/O、メモリ、および処理能力を提供します。お客様は、提供されるソリューションを使用して最も困難なIT ニーズに対応し、並外れた総所有コスト(TCO)の恩恵を受けることができます。FS 4Uクアッドノードサーバーソリューションは、展開と保守を簡素化するように設計されており、最大容量での継続的な運用を保証するために最高品質で組み立てられています。Bauder 4Uクアッドノードサーバーを使用すると、ハイエンド企業、データセンター、HPC、およびクラウドコンピューティング環境の顧客は、データセンターのリソースから最大の競争上の優位性を得ることができます。
製品スポットライト
1つの4Uフレームに最大4つのハーフ幅デュアルウェイサーバーノードと32台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブ
各ノードは8台の3.5インチ ホットスワップハードディスク、オプションのNVMe、SAS、SATAの柔軟なコロケーション、オプションでSAS 3008および3108バージョンをサポートし、組み込みの1つのM.2NVMe SSDをサポート
各ノードはネットワーク拡張モジュール(SIOM)をサポートし、1G、10G、25G、40G、100Gなどの柔軟なネットワークオプションをユーザーに提供
各ノードは、1つのハーフハイトPCI-E 3.0 x16拡張スロットをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
各ノードは、RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
各ノードのデュアルソケット第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサ
中央冷却ファンと4つの共有チタン(96%)グレードのホットスワップ可能な電源をサポート
ホットスワップ可能なサーバーノード、電源装置、およびディスクドライブにより可用性が向上
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,645,282円 (税抜)
4,009,810円 (税込)