FS 2Uクアッドノードサーバーアーキテクチャは市場で実証されており、2Uフォームファクターで優れたスループット、ストレージ、ネットワーク、I/O、メモリおよび処理能力を提供します。FSは、現代的で進化するビジネスのニーズに応える、汎用性のための事前設定されたオプションを幅広く提供しています。カスタムサーバーを構成する際には、第2世代インテル® Xeon® スケーラブルシリーズプロセッサー8基、16/32Gメモリー8~64基、SAS/SATA/SSDハードディスクドライブ4~12基、PCIe Gen3.0拡張スロット最大8基を選択することが可能です。
このサーバーは、データセンターにスケールアウトX86サーバーソリューションを提供することに重点を置き、サーバー密度、消費電力、熱最適化、総コストなどの面でデータセンターに新たな経済性をもたらします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NS6240、2U高密度サーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、2200W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
仕様一覧
NS6240、2U高密度サーバー(12x 3.5''/2.5'' ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、2200Wの冗長電源)
製品スポットライト
1つの2Uフレームに最大4つのハーフ幅デュアルウェイサーバーノードと12台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブ
各ノードは3台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブをサポート
SATA HDDの標準サポート、SAS 3008および3108バージョンのオプションサポート、組み込みDOMのサポート
各ノードはネットワーク拡張モジュール(SIOM)をサポートし、1G、10G、25G、40G、100Gなどの柔軟なネットワークオプションをユーザーに提供
各ノードは、2つのハーフハイトPCIe 3.0 x16拡張スロットを同時にサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
各ノードは、RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
ノードあたりのデュアルソケット第2世代Intel® Xeon® Silver 4210プロセッサ
中央冷却ファンと2つの共有チタン(96%)ホットスワップ可能な電源を使用
スワップ可能なサーバーノード、電源、およびディスクドライブ
接続ソリューション
特徴
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
金メッキフィンガー
接触性能を強化し、データ伝送の整合性を確保します。
ヒートシンク
耐久性と耐高温性があり、より安定した動作。
PCIeインターフェイス
シリアルポートデバイスのニーズに合わせて簡単に拡張できます。
ビデオ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NS6240、2U高密度サーバー(12x 3.5''/2.5'' ホットスワップSAS/SATA/NVMeドライブベイ、8x RJ45 1GbEポート、2200Wの冗長電源)
FS 2Uクアッドノードサーバーアーキテクチャは市場で実証されており、2Uフォームファクターで優れたスループット、ストレージ、ネットワーク、I/O、メモリおよび処理能力を提供します。FSは、現代的で進化するビジネスのニーズに応える、汎用性のための事前設定されたオプションを幅広く提供しています。カスタムサーバーを構成する際には、第2世代インテル® Xeon® スケーラブルシリーズプロセッサー8基、16/32Gメモリー8~64基、SAS/SATA/SSDハードディスクドライブ4~12基、PCIe Gen3.0拡張スロット最大8基を選択することが可能です。
このサーバーは、データセンターにスケールアウトX86サーバーソリューションを提供することに重点を置き、サーバー密度、消費電力、熱最適化、総コストなどの面でデータセンターに新たな経済性をもたらします。
製品スポットライト
1つの2Uフレームに最大4つのハーフ幅デュアルウェイサーバーノードと12台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブ
各ノードは3台の3.5インチ ホットスワップ可能なハードドライブをサポート
SATA HDDの標準サポート、SAS 3008および3108バージョンのオプションサポート、組み込みDOMのサポート
各ノードはネットワーク拡張モジュール(SIOM)をサポートし、1G、10G、25G、40G、100Gなどの柔軟なネットワークオプションをユーザーに提供
各ノードは、2つのハーフハイトPCIe 3.0 x16拡張スロットを同時にサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
各ノードは、RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
ノードあたりのデュアルソケット第2世代Intel® Xeon® Silver 4210プロセッサ
中央冷却ファンと2つの共有チタン(96%)ホットスワップ可能な電源を使用
スワップ可能なサーバーノード、電源、およびディスクドライブ
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
金メッキフィンガー
接触性能を強化し、データ伝送の整合性を確保します。
ヒートシンク
耐久性と耐高温性があり、より安定した動作。
PCIeインターフェイス
シリアルポートデバイスのニーズに合わせて簡単に拡張できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,203,960円 (税抜)
3,524,356円 (税込)