FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVCに関するものです。

16ft(5m)Cat6aツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CM、黄色)

#148308
#148308

純銅 PoE++ 550Mhz

1,023円 (税抜)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
1,125円 (税込)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
2.8K 販売数
26 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫109点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
320 点仕入れ中、配達予定日2024年6月13日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

Cat6aツメ折れ防止 シールド付き (SFTP) イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T

Cat6aネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大10GBase-Tおよび500MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。

FS Cat6aパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat6aツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
16ft(5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る
Cat6a - サーバー
製品を見る
ハイブリッド配線
製品を見る
リモート管理のケーブル接続
製品を見る

特徴

550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数を向上させます。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグにより、ネットワーク接続の安定性を向上させます。

PVCジャケット

PVCジャケットは難燃性に優れています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグを差し込んだり抜いたりする際の摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブルテスト

LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。

仕様一覧

Cat6aツメ折れ防止 シールド付き (SFTP) イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T

Cat6aネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大10GBase-Tおよび500MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。

FS Cat6aパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat6aツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
16ft(5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る
SMB IT業務向けのPoEケーブル接続
製品を見る
Cat6a - サーバー
製品を見る
ハイブリッド配線
製品を見る
リモート管理のケーブル接続
製品を見る
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数を向上させます。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグにより、ネットワーク接続の安定性を向上させます。

PVCジャケット

PVCジャケットは難燃性に優れています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグを差し込んだり抜いたりする際の摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブルテスト

LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。

Q&A

顧客のレビュー

1,023円 (税抜)

1,125円 (税込)

グローバル倉庫109点在庫あり