FHDシリーズMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニット背面の24芯MTP®アダプタから前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタに接続し、高密度ファイバケーブルと相互接続し、複数のアプリケーションに対応することができます。
US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して、より高い性能レベルを達成します。
FHD高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、エンタープライズアプリケーションを構築するための複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイル、1Uに最大96本のファイバの多用途ソリューションです。