G.657.A2低曲げ損失ファイバは、従来のケーブルと互換性を保ちながら、曲げた状態での光損失が大幅に減少するよう設計されています。光学性能を維持する機能を付加することができ、ねじれや曲げ、圧力による光分散の破壊を低減し、帯域を長持ちさせることができ、取り付けも簡単です。
1G/10G/40G/100G/400Gイーサネット接続に最適な9/125 OS2シングルモード光ファイバケーブルです。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ転送が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
G.657.A2低曲げ損失ファイバは、従来のケーブルと互換性を保ちながら、曲げた状態での光損失が大幅に減少するよう設計されています。光学性能を維持する機能を付加することができ、ねじれや曲げ、圧力による光分散の破壊を低減し、帯域を長持ちさせることができ、取り付けも簡単です。
1G/10G/40G/100G/400Gイーサネット接続に最適な9/125 OS2シングルモード光ファイバケーブルです。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ転送が可能です。
10/5D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。
引張強度90-150N
耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。
耐久性のある光ファイバパッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。
G.657.A2低曲げ損失ファイバは、従来のケーブルと互換性を保ちながら、曲げた状態での光損失が大幅に減少するよう設計されています。光学性能を維持する機能を付加することができ、ねじれや曲げ、圧力による光分散の破壊を低減し、帯域を長持ちさせることができ、取り付けも簡単です。
1G/10G/40G/100G/400Gイーサネット接続に最適な9/125 OS2シングルモード光ファイバケーブルです。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ転送が可能です。
10/5D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。
引張強度90-150N
耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。
耐久性のある光ファイバパッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。
705円 (税抜)
776円 (税込)