アーマードケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
30m(98ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス シングルモード 産業用アーマード光パッチケーブル(TPU、OS2)
#106591
#106591
10,662円 (税抜)
FS P/N: MG-OS2LCDX11,728円 (税込)
FS P/N: MG-OS2LCDX
2.3K 販売数
82 レビュー
15 Q&A
グローバル倉庫43点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年6月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
LC UPC デュプレックス シングルモード 過酷環境にての産業用 アーマード戦術光パッチケーブル
仕様一覧
コネクタ種類
LC - LC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
4.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質テストプログラム
品質テストプログラム
Fiber Optic Cables Testing もっと見る
特徴
タフな鋼管 & 耐久性のあるTPUはネットワーク接続をさらに保護
らせん状のステンレス鋼の鎧、ケブラー糸の層、編組、TPUアウタージャケットに囲まれた緩衝繊維で構成されています。
防水
耐熱性と耐寒性
齧歯動物の抵抗
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
2つのビルのネットワークを地下の電線管や直接埋設で接続します。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できる。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
強力なステンレス鋼管と耐久性のあるTPUにより、産業用ファイバは、道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
道路配線
雪原での配線
産業環境での配線
建設現場での配線
ファイバ芯数 | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | Uniboot/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ |
ファイバグレード | G.657.A2 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A1 | Corning G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC | PVC | PVC | LSZH |
ケーブル径 | 4.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 7.0/2.0mm(外側/内側) |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.12dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) |
動作温度範囲 | -40 ~ 80°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -25 ~ 70°C | -20 ~ 70°C |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、広帯域、低損失の接続 | 屋内、高密度配線 | 屋内、一般建築物 | 屋内、有害区域 | 屋外、重工業 |
仕様一覧
LC UPC デュプレックス シングルモード 過酷環境にての産業用 アーマード戦術光パッチケーブル
アーマードケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
仕様一覧
コネクタ種類
LC - LC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
4.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質テストプログラム
品質テストプログラム
Fiber Optic Cables Testing もっと見る
特徴
タフな鋼管 & 耐久性のあるTPUはネットワーク接続をさらに保護
らせん状のステンレス鋼の鎧、ケブラー糸の層、編組、TPUアウタージャケットに囲まれた緩衝繊維で構成されています。
防水
耐熱性と耐寒性
齧歯動物の抵抗
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
2つのビルのネットワークを地下の電線管や直接埋設で接続します。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できる。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
強力なステンレス鋼管と耐久性のあるTPUにより、産業用ファイバは、道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
道路配線
雪原での配線
産業環境での配線
建設現場での配線
ファイバ芯数 | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | Uniboot/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ |
ファイバグレード | G.657.A2 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A1 | Corning G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC | PVC | PVC | LSZH |
ケーブル径 | 4.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 7.0/2.0mm(外側/内側) |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.12dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) |
動作温度範囲 | -40 ~ 80°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -25 ~ 70°C | -20 ~ 70°C |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、広帯域、低損失の接続 | 屋内、高密度配線 | 屋内、一般建築物 | 屋内、有害区域 | 屋外、重工業 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
10,662円 (税抜)
11,728円 (税込)
グローバル倉庫43点在庫あり