アーマード産業用ケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m(33ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス シングルモード 産業用アーマード光パッチケーブル(TPU、OS2)
Hot #106589
Hot #106589
4,899円 (税抜)
FS P/N: MG-OS2LCDX5,389円 (税込)
FS P/N: MG-OS2LCDX
3.4K 販売数
82 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫101点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
LC UPC デュプレックス シングルモード 過酷環境にての産業用 アーマード光パッチケーブル
仕様一覧
コネクタ種類
LC - LC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
4.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質テストプログラム
品質テストプログラム
Fiber Optic Cables Testing もっと見る
特徴
タフな鋼管 & 耐久性のあるTPUはネットワーク接続をさらに保護
らせん状のステンレス鋼の鎧、ケブラー糸の層、編組、TPUアウタージャケットに囲まれた緩衝繊維で構成されています。
防水
耐熱性と耐寒性
防鼠
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
産業用ケーブルには、主に2つの屋外用途があります。1つは、配線コストを削減するためにそれらを直接地下に埋めることであり、もう1つは、より耐久性を高めるためにそれらを導管に配置することです。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できる。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
強力なステンレス鋼管と耐久性のあるTPUにより、産業用ファイバは、道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
道路配線
雪原での配線
産業環境での配線
建設現場での配線
ファイバ芯数 | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | Uniboot/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ |
ファイバグレード | G.657.A2 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A1 | Corning G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC | PVC | PVC | LSZH |
ケーブル径 | 4.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 7.0/2.0mm(外側/内側) |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.12dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) |
動作温度範囲 | -40 ~ 80°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -25 ~ 70°C | -20 ~ 70°C |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、広帯域、低損失の接続 | 屋内、高密度配線 | 屋内、一般建築物 | 屋内、有害区域 | 屋外、重工業 |
仕様一覧
LC UPC デュプレックス シングルモード 過酷環境にての産業用 アーマード光パッチケーブル
アーマード産業用ケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性と耐鼠性、良好な柔軟性を特徴としています。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れ、長期の屋外暴露や雨の下で3~5年の耐用年数があります。したがって、アーマードケーブルは、産業分野での迅速な配線/繰り返しの回収や、地下コンジットの使用や直接埋設による2棟の建物のネットワークの接続など、屋内外の用途に最適です。
仕様一覧
コネクタ種類
LC - LC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A2(G.652.Dと互換性がある)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブル径
4.0mm
ケーブルジャケット
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
引張強度
200/600N(長期/短期)
圧縮強度
2000/3000N/100mm(長期/短期)
ケーブルの色
黒色
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
動作温度範囲
-40 ~ 80°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C
品質テストプログラム
品質テストプログラム
Fiber Optic Cables Testing もっと見る
特徴
タフな鋼管 & 耐久性のあるTPUはネットワーク接続をさらに保護
らせん状のステンレス鋼の鎧、ケブラー糸の層、編組、TPUアウタージャケットに囲まれた緩衝繊維で構成されています。
防水
耐熱性と耐寒性
防鼠
便利な直接埋設 & 耐久性のある導管アプリケーション
産業用ケーブルには、主に2つの屋外用途があります。1つは、配線コストを削減するためにそれらを直接地下に埋めることであり、もう1つは、より耐久性を高めるためにそれらを導管に配置することです。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A2ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できる。
200-600N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。
3000Nクラッシュ強度
大きな耐圧性により、外力による破壊を防ぐことができます。
さまざまな過酷な設置環境に適用
強力なステンレス鋼管と耐久性のあるTPUにより、産業用ファイバは、道路、産業用フィールド、雪原、建設現場などの重大で過酷な状況に適しています。
道路配線
雪原での配線
産業環境での配線
建設現場での配線
ファイバ芯数 | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | Uniboot/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ | デュプレックス/2ファイバ |
ファイバグレード | G.657.A2 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A1 | Corning G.657.A1 |
ジャケット | TPU | PVC | PVC | PVC | PVC | LSZH |
ケーブル径 | 4.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 7.0/2.0mm(外側/内側) |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.12dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 20/10D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) |
動作温度範囲 | -40 ~ 80°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | -25 ~ 70°C | -20 ~ 70°C |
アプリケーション | 屋外、過酷な環境 | 屋内、広帯域、低損失の接続 | 屋内、高密度配線 | 屋内、一般建築物 | 屋内、有害区域 | 屋外、重工業 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,899円 (税抜)
5,389円 (税込)
グローバル倉庫101点在庫あり